Chiusure magnetiche per porte a soffietto

Chiusure magnetiche per porte a soffietto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Chiusura magnetica per porte a libro. I profili in alluminio estruso possono essere uniti tra loro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiusure magnetiche per porte a soffietto:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie: Verniciatura marrone scuro

Specifiche

Cod. comp.
HMENF6-6
Cod. comp.Profilato applicabileMagneteComponentiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
Lato magneteLato porta (lato profilato)
TipoN.Profilato esternoPorta a soffiettoForza di fissaggioPiastre di montaggioPer montaggio magnetePer montaggio profilato1 ~ 4 pz.5~50
N{kgf}Vite di fissaggioQuantitàViteQuantitàDadoQuantitàVite a testa piattaQuantitàDadoQuantità
HMENF6-630mm30mm29.4
{3}
MG6-6Vite a testa bombata M4-52SCB5-102HNTT6-52M3-81HNTT6-31
8-840mm40mmMG8-8Vite a testa bombata M4-5SCB5-12HNTT8-5HNTJ8-3
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HMENF6-6
HMENF8-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. profilato Misura profilato Telai esterni di montaggio Porte a soffietto telaio di montaggio

14.27 €

1 Disponibile 6 giorni 106303030mm30mm

14.62 €

1 Disponibile 6 giorni 108404040mm40mm

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Chiusure magnetiche per porte a soffietto:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilati (Serie) HFS Materiale EN 1.4301 Equiv. Trattamento superficie Verniciatura marrone scuro
Tipo Chiusure magnetiche per porte a soffietto

Prodotti complementari

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico