Porte scorrevoli

Porte scorrevoli

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.


È un set che combina le parti necessarie per realizzare una porta scorrevole. È possibile scegliere il materiale e le dimensioni del pannello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Porte scorrevoli:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Pannello-W-H
HRUA6-AC-1200-750


Cod. comp.Selezione pannello (Selezionare il materiale e lo spessore desiderati tra i codici riportati sotto.)W (Larghezza)- Incrementi di 1mmH (Altezza)- Incrementi di 1mmDimensioni apertura AComponenti
Profilato AProfilato BParti di fissaggioDistanzialiManiglia
TipoN.PartiPartiPartiQuantitàPartiQuantitàPartiQuantità
HRUA5Acrilico (Trasparente)

Policarbonato (Trasparente)

PET (Trasparente)

PVC antistatico (Trasparente)
AC(Spessore 5mm)
PC(Spessore 5mm)
PY(Spessore 5mm)
ST(Spessore 5mm)
500~2000300~900W/2-56.5HFS5-2020HFHRF5-2020SCB5-254HRLSP2HHDS90
(Viti di fissaggio incluse)
2
6W/2-66.5HFS6-3030HFHRF6-3030SCB8-40
HRUB
(Senza profilato laterale)
5500~1900300~900W/2-36.5-HFHRF5-2020--HRLSP2HHDS90
(Viti di fissaggio incluse)
2
6HFHRF6-3030

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HRUA5-AC-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA5-PC-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA5-PY-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA5-ST-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA6-AC-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA6-PC-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA6-PY-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA6-ST-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUB5-AC-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB5-PC-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB5-PY-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB5-ST-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB6-AC-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB6-PC-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB6-PY-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB6-ST-[500-1900/1]-[300-900/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. profilato Misura profilato Materiale pannello Serie telai strutturali H
(mm)
W
(mm)
1 9 giorni 1052020AcrilicoHFS, HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000
1 9 giorni 1052020PolicarbonatoHFS, HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000
1 9 giorni 1052020PETHFS, HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000
1 9 giorni 1052020PVC antistaticoHFS, HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000
1 9 giorni 1063030AcrilicoHFS, HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000
1 9 giorni 1063030PolicarbonatoHFS, HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000
1 9 giorni 1063030PETHFS, HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000
1 9 giorni 1063030PVC antistaticoHFS, HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000
1 9 giorni 1052020AcrilicoHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900
1 9 giorni 1052020PolicarbonatoHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900
1 9 giorni 1052020PETHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900
1 9 giorni 1052020PVC antistaticoHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900
1 9 giorni 1063030AcrilicoHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900
1 9 giorni 1063030PolicarbonatoHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900
1 9 giorni 1063030PETHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900
1 9 giorni 1063030PVC antistaticoHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Porte scorrevoli:Immagine relativa

Informazioni di base

Spessore pannello 5 Tipo Porte scorrevoli

Prodotti complementari

Supporto tecnico