Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | ||
Corpo principale | Base | Bullone | Bullone | |
KFB | Resina ABS | - | JIS-SWRM | Cromatura trivalente |
KFBR | Poliammide | Poliuretano |
Cod. comp. | - | M | - | A |
KFB50 | - | 10 | - | 25 |
Cod. comp. | M (Fil. grossa) | A | ℓ | E | Carico ammesso (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | D | |||||||
KFB | 40 | 8 | 25 | 2 | 11 | 0.28 | 24 | |
50 | 10 | 3 | 13 | 28 | ||||
60 | 12 | 15 | 30 | |||||
KFBR | 40A | 8 | 24 | - | 23 | 0.58 | 35 | |
40B | 8 | 32 | 54 | 0.78 | 71 | |||
50A | 10 | 25.5 | 24 | 58 | ||||
50B | 10 | 32 | 54 | 114 | ||||
60 | 10 | 26 | 24 | 68 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KFB40-8-25 |
KFB50-10-25 |
KFB60-12-25 |
KFBR40A-8-24 |
KFBR40B-8-32 |
KFBR50A-10-25.5 |
KFBR50B-10-32 |
KFBR60-10-26 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Larghezza D (mm) | Carico ammesso (Dettagli) (kN) | Lunghezza vite A (mm) | Altezza corpo principale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina ABS | 40 | 0.28 | 25 | 11 | 8 | |
2.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina ABS | 50 | 0.28 | 25 | 13 | 10 | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina ABS | 60 | 0.28 | 25 | 15 | 12 | |
4.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Poliammide | 40 | 0.58 | 24 | 23 | 8 | |
4.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Poliammide | 40 | 0.78 | 32 | 54 | 8 | |
4.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Poliammide | 50 | 0.78 | 25.5 | 24 | 10 | |
4.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Poliammide | 50 | 0.78 | 32 | 54 | 10 | |
4.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Poliammide | 60 | 0.78 | 26 | 24 | 10 |
Loading...
Tipo | Tipo di montaggio | Materiale filettatura | JIS-SWRM | Trattamento superficie filettatura | Cromatura trivalente |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Larghezza D(mm)
Carico ammesso (Dettagli)(kN)
Lunghezza vite A(mm)
Altezza corpo principale(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali