Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
MAMS2006 MAMKS2508 |
Codice componente | Diam. filettatura | Corsa | Max energia assorbita (E’) | Max. massa equiv. (me’)(kg) | Forza di ritorno asta del pistone (N) | Massima resistenza (N) | (L1) | d1 | f | B (Sedi chiave) | T | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | N. | M×P | S | a impatto (J) | al minuto (J) | ||||||||||
1 ~ 4 pz. | 5 ~ 10 pz. | ||||||||||||||
MAMKS | 1406 | M14x1.5 | 6 | 4.5 | 100 | 80 | 15 | 2,000 | 40 | 4 | 2 | 19.6(17) | 6 | ||
1606 | M16x1.5 | 5.5 | 130 | 120 | 20 | 2,700 | 5 | 20(19) | |||||||
2008 | M20x1.5 | 8 | 8.8 | 200 | 70 | 14.7 | 3,430 | 47 | 6 | 1.5 | 27.7(24) | 8 | |||
2508 | M25x1.5 | 13.7 | 300 | 110 | 21.6 | 5,390 | 8 | 37(32) | 10 | ||||||
2708 | M27x1.5 | 19.6 | 350 | 150 | 23.5 | 7,350 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MAMKS1406 |
MAMKS1606 |
MAMKS2008 |
MAMKS2508 |
MAMKS2708 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Vite di montaggio nominale (M) | Massima energia assorbita (J) | Massa equivalente (kgf) | Forza di resistenza max. (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) | Massima energia assorbita (al minuto) (J/min) | Misura filettatura M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | M14 | 4.5 | 80 | 2000 | 15 | 100 | M14X1.5 | |
69.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | M16 | 5.5 | 120 | 2700 | 20 | 130 | M16X1.5 | |
69.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | M20 | 8.8 | 70 | 3430 | 14.7 | 200 | M20X1.5 | |
81.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | M25 | 13.7 | 110 | 5390 | 21.6 | 300 | M25X1.5 | |
88.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | M27 | 19.6 | 150 | 7350 | 23.5 | 350 | M27X1.5 |
Loading...
Corpo principale, componenti relativi | Corpo principale | Struttura | Tipo compatto fisso | Con orifizio | Orifizio conico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | JIS-SUM (Acciaio rapido) | Velocità di collisione max.(m/s) | 1 |
Velocità di collisione min.(m/s) | 0.3 | Massimo ciclo operativo(ciclo/min) | 60 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa(mm)
Massima energia assorbita(J)
Massa equivalente(kgf)
Forza di resistenza max.(N)
Forza di ritorno asta del pistone(N)
Massima energia assorbita (al minuto)(J/min)
Misura filettatura M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali