Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | t | - | L |
PIPS4 | - | 1 | - | 125 |
o sup. | o inf. | C |
D3 | D16 | 0.5 |
D20 | D30 | 1.0 |
o sup. | o inf. | Tolleranza |
10 | 30 | ±0.2 |
31 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
Codice componente | Selezione t | L Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | ||||||||||||||
Tipo | D | L10~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | ||||||||||
PIPS | 3 | 0.5 | 1 | 10~250 | - | - | - | ||||||||||
4 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||
5 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
6 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 10~500 | ||||||||||||
8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |||||||||||||
10 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||||||||||
13 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 10~900 | ||||||||||
15 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |||||||||||
16 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
20 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 10~1000 | |||||||||||
25 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
30 | 4 | 5 | 6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. esterno D (Ø) | L (mm) | t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 10 | 3 | 10 ~ 250 | 0.5 ~ 1 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 4 | 10 ~ 250 | 0.5 ~ 1 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 5 | 10 ~ 250 | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6 | 10 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 8 | 10 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | 10 ~ 500 | 0.5 ~ 3 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 13 | 10 ~ 900 | 0.5 ~ 3 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 15 | 10 ~ 900 | 1 ~ 4 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 16 | 10 ~ 900 | 1.5 ~ 5 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 20 | 10 ~ 1000 | 2 ~ 5 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 25 | 10 ~ 1000 | 2.5 ~ 6 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 30 | 10 ~ 1000 | 4 ~ 6 |
Loading...
Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Metodo di fabbricazione | Senza giunzioni | Metodo di finitura | Trafilato |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno D(Ø)
L(mm)
t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali