Barre cave in acciaio inox / A parete spessa / Maschiatura su un lato / Maschiatura sui due lati

Barre cave in acciaio inox / A parete spessa / Maschiatura su un lato / Maschiatura sui due lati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Barre cave in acciaio inox / A parete spessa / Maschiatura su un lato / Maschiatura sui due lati
  • Barre cave in acciaio inox / A parete spessa / Maschiatura su un lato / Maschiatura sui due lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi in acciaio inox/A parete spessa/Maschiatura su un lato/Maschiatura sui due lati:Immagine relativa
Tubi in acciaio inox/A parete spessa/Maschiatura su un lato/Maschiatura sui due lati:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-L-M
PSTT20-184-12
PSWN20-320-16
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Selezione M (fil. grossa)(d+0.5
0 )
TipoDh8
PSTT
PSWT
60
- 0.018
30~6004        3
80
- 0.022
 56      4
10   8     6
120
- 0.027
30~800   8     6
1530~1000    1012   8
200
- 0.033
     1216  10
25      1620 13
30       202416
L≥Mx3 per PSTT, L≥Mx6 per PSWT

Varianti

Tubi in acciaio inox/A parete spessa/Maschiatura su un lato/Maschiatura sui due lati:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PSTT6-[30-600/1]-4
PSTT8-[30-600/1]-[5,​6]
PSTT10-[30-600/1]-8
PSTT12-[30-800/1]-8
PSTT15-[30-1000/1]-[10,​12]
PSTT20-[30-1000/1]-[12,​16]
PSTT25-[30-1000/1]-[16,​20]
PSTT30-[30-1000/1]-[20,​24]
PSWT6-[30-600/1]-4
PSWT8-[30-600/1]-[5,​6]
PSWT10-[30-600/1]-8
PSWT12-[30-800/1]-8
PSWT15-[30-1000/1]-[10,​12]
PSWT20-[30-1000/1]-[12,​16]
PSWT25-[30-1000/1]-[16,​20]
PSWT30-[30-1000/1]-[20,​24]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. esterno D
(Ø)
Tipo L
(mm)
M
(mm)

-

1 7 giorni 106Maschiatura su un lato30 ~ 6004

-

1 7 giorni 108Maschiatura su un lato30 ~ 6005 ~ 6

-

1 7 giorni 1010Maschiatura su un lato30 ~ 6008

-

1 7 giorni 1012Maschiatura su un lato30 ~ 8008

-

1 7 giorni 1015Maschiatura su un lato30 ~ 100010 ~ 12

-

1 7 giorni 1020Maschiatura su un lato30 ~ 100012 ~ 16

-

1 7 giorni 1025Maschiatura su un lato30 ~ 100016 ~ 20

-

1 7 giorni 1030Maschiatura su un lato30 ~ 100020 ~ 24

-

1 7 giorni 106Maschiatura sui due lati30 ~ 6004

-

1 7 giorni 108Maschiatura sui due lati30 ~ 6005 ~ 6

-

1 7 giorni 1010Maschiatura sui due lati30 ~ 6008

-

1 7 giorni 1012Maschiatura sui due lati30 ~ 8008

-

1 7 giorni 1015Maschiatura sui due lati30 ~ 100010 ~ 12

-

1 7 giorni 1020Maschiatura sui due lati30 ~ 100012 ~ 16

-

1 7 giorni 1025Maschiatura sui due lati30 ~ 100016 ~ 20

-

1 7 giorni 1030Maschiatura sui due lati30 ~ 100020 ~ 24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.4301 Equiv. Metodo di fabbricazione Senza giunzioni Metodo di finitura Trafilato

Prodotti complementari

Supporto tecnico