Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
SPLS | EN 1.4301 Equiv. |
SPLT | EN 1.4301 Equiv. (Ricotto) |
Codice componente | - | L |
SPLS2A SPLT4 | - - | 500 500 |
o sup. | o inf. | Tolleranza |
10 | 30 | ±0.2 |
31 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
o sup. | o inf. | Tolleranza |
2 | 12 | 0 -0.05 |
15 | 30 | 0 -0.1 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | D | L10~50 | L51~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | |||
t=0.5 | t=0.3 | t=1.0 | |||||||||
SPLS SPLT | 2 | 2A | - | 10~1000 | |||||||
3 | 3A | ||||||||||
4 | 4A | 4B | |||||||||
5 | 5A | 5B | |||||||||
6 | 6A | 6B | |||||||||
8 | 8A | 8B | |||||||||
10 | - | 10B | |||||||||
12 | - | ||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
20 | |||||||||||
(Per SPLT, solo t=0.5.) | 25 | ||||||||||
30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. esterno D (Ø) | Diam. interno d (Ø) | Materiale | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | 2 | 1 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 2 | 1.4 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 3 | 2 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 3 | 2.4 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 4 | 3 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 4 | 3.4 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 4 | 2 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 5 | 4 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 5 | 4.4 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 5 | 3 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 6 | 5 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 6 | 5.4 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 6 | 4 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 8 | 7 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 8 | 7.4 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 8 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 10 | 9 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 10 | 8 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 12 | 11 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 15 | 14 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 16 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 20 | 19 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 25 | 24 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 30 | 29 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 2 | 1 | EN 1.4301 Equiv. (Ricotto) | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 3 | 2 | EN 1.4301 Equiv. (Ricotto) | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 4 | 3 | EN 1.4301 Equiv. (Ricotto) | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 5 | 4 | EN 1.4301 Equiv. (Ricotto) | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 6 | 5 | EN 1.4301 Equiv. (Ricotto) | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 8 | 7 | EN 1.4301 Equiv. (Ricotto) | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 10 | 9 | EN 1.4301 Equiv. (Ricotto) | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 12 | 11 | EN 1.4301 Equiv. (Ricotto) | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 15 | 14 | EN 1.4301 Equiv. (Ricotto) | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 16 | 15 | EN 1.4301 Equiv. (Ricotto) | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 20 | 19 | EN 1.4301 Equiv. (Ricotto) | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 25 | 24 | EN 1.4301 Equiv. (Ricotto) | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 30 | 29 | EN 1.4301 Equiv. (Ricotto) | 10 ~ 1000 |
Loading...
Metodo di fabbricazione | Saldatura | Metodo di finitura | Lucidatura (1.6µm) | Tipo | Smerigliatura parete sottile |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno D(Ø)
Diam. interno d(Ø)
Materiale
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali