Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
MPBR12 MPBP20 | - - | 12 15 |
Codice componente | L | MPBP | MPBPU | |||||||||||||
Tipo | dG6 | Dm6 (*1) | Spessore (N) | * Vite finecorsa di rotazione (Rif.) | Dm6 (*1) | Spessore (N) | ||||||||||
MPBP MPBPU * Dimensioni L tra ( ) disponibili solo per MPBP. | 5 | +0.012 +0.004 | 8 | 10 | 12 | (15) | 9 | 2 | M4X8 | 7 | 1 | |||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 10 | 8 | |||||||||
8 | +0.014 +0.005 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 12 | 10 | ||||||||
10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 14 | 12 | ||||||||
12 | +0.017 +0.006 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 18 | 3 | 15 | 1.5 | ||||||
13 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 19 | 16 | |||||||||
15 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 21 | 18 | |||||||||
16 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 22 | 20 | 2 | ||||||||
20 | +0.020 +0.007 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 28 | 4 | M5X8 | 24 | ||||||
25 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 33 | 29 | |||||||||
30 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 38 | 34 |
D | MPBP MPBPU | |
D.E. m6 (* 1) | Diam. allogg. G7 (* 2) | |
7~10 | +0.015 | +0.020 |
+0.006 | +0.005 | |
11~18 | +0.018 | +0.024 |
+0.007 | +0.006 | |
19~30 | +0.021 | +0.028 |
+0.008 | +0.007 | |
31~50 | +0.025 | +0.034 |
+0.009 | +0.009 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 9 | 8 | |
8.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 9 | 10 | |
8.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 9 | 12 | |
9.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 9 | 15 | |
7.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 8 | |
7.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 10 | |
7.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 12 | |
8.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 15 | |
8.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 16 | |
7.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 10 | |
7.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 12 | |
8.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 15 | |
8.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 16 | |
9.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 20 | |
7.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 10 | |
7.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 12 | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 15 | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 16 | |
7.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 14 | 20 | |
10.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 14 | 25 | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 12 | |
8.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 15 | |
8.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 16 | |
8.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 20 | |
10.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 25 | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 12 | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 15 | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 16 | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 20 | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 25 | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 12 | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 15 | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 16 | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 20 | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 25 | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 12 | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 15 | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 16 | |
11.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 22 | 20 | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 25 | |
14.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 15 | |
14.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 16 | |
14.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 28 | 20 | |
16.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 25 | |
16.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 28 | 30 | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 33 | 16 | |
16.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 33 | 20 | |
17.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 33 | 25 | |
17.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 33 | 30 | |
20.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 33 | 40 | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 16 | |
16.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 20 | |
17.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 25 | |
17.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 30 | |
20.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 40 | |
9.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 7 | 8 | |
9.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 7 | 10 | |
9.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 7 | 12 | |
8.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 8 | 8 | |
8.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 8 | 10 |
Loading...
Tipo | Dritto | Metallico | Lega di ottone ad alta resistenza | Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1–2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.65-3.25 | Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) | 29 | Velocità massima ammessa(m/s) | 0.5-1.0 |
Per foro di montaggio | G7 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::150 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali