Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | T | - | H | - | L | - | A | - | X | - | P | ||
Tipo | Profilo | |||||||||||||
IBN A IBN C | - - | T0.2 T0.2 | - - | H8 H8 | - - | L20 L20 | - | A3.5 | - | X5 | - | P10 |
Codice componente | - | T | - | H | - | L | - | A | - | X | - | P | - | F | - | Q | ||
Tipo | Profilo | |||||||||||||||||
IBNS B IBNS C | - - | T0.6 T0.3 | - - | H15 H12 | - - | L200 L40 | - - | A3.5 A3.5 | - - | X20 X5 | - | P10 | - - | F50 F20 | - - | Q30 Q45 |
Codice componente | - | T | - | H | - | F | - | E | - | G | - | Q | - | R | - | A | - | X | - | P | ||
Tipo | Profilo | |||||||||||||||||||||
IBNW B IBNW C | - - | T0.6 T0.5 | - - | H10 H15 | - - | F35 F50 | - - | E10 E20 | - - | G15 G40 | - - | Q10 Q90 | - - | R90 R85 | - - | A3.0 A3.5 | - - | X5 X7 | - | P15 |
Codice componente | Selezione T | H | L Incrementi di 1mm | Selezione A | Incrementi di 0,5mm | |||||||||||
Tipo | Profilo | X | P | |||||||||||||
IBN | A B C D | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 20~300 | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 9.0 |
| A+1.5≤P | ||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 8 | ||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 10 | ||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 12 | ||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 15 | ||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | ||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | ||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 25 |
Codice componente | Selezione T | H | L Incrementi di 1mm | Solo B, C, D | Incrementi di 0,5mm | Incrementi di 5° | ||||||||||||||
Tipo | Profilo | Selezione A | Solo B, C, D | Solo C, D | F | Q | ||||||||||||||
X | P | |||||||||||||||||||
IBNS | A B C D | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 20~300 | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 9.0 |
| A+1.5≤P | 3≤F≤L-3 | 10~90 | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 8 | ||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 10 | ||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 12 | ||||||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 15 | ||||||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | ||||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | ||||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 25 |
Codice componente | Selezione T | H | Incrementi di 1mm | Incrementi di 5° | Solo B, C, D | Solo C, D | ||||||||||||||||
Tipo | Profilo | F | E | G | Q | R | Selezione A | Incrementi di 0,5mm | ||||||||||||||
X | P | |||||||||||||||||||||
IBNW | A B C D | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 10~50 | 10~50 | 10~50 | 5~90 | 5~90 | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 9.0 |
| A+1.5≤P | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 8 | ||||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 10 | ||||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 12 | ||||||||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 15 | ||||||||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | ||||||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | ||||||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Lavorazione fori | Diam. foro A (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Larghezza H (mm) | Lungh. L (mm) | Passo foro P (mm) | Q (°) | R (°) | Spessore T (mm) | X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | Tipo dritto | A (Senza lavorazione fori) | - | - | - | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | - | - | - | 0.2 ~ 0.7 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tipo dritto | A (Senza lavorazione fori) | - | - | - | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | - | - | - | 0.3 ~ 0.8 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tipo dritto | B (1 foro) | 2 ~ 9 | - | - | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | - | - | - | 0.2 ~ 0.7 | 2.5 ~ 150 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tipo dritto | B (1 foro) | 2 ~ 9 | - | - | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | - | - | - | 0.3 ~ 0.8 | 2.5 ~ 150 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tipo dritto | C (2 fori disposti orizzontalmente) | 2 ~ 9 | - | - | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | 3.5 ~ 296.5 | - | - | 0.2 ~ 0.7 | 2.5 ~ 150 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tipo dritto | C (2 fori disposti orizzontalmente) | 2 ~ 9 | - | - | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | 3.5 ~ 296.5 | - | - | 0.3 ~ 0.8 | 2.5 ~ 150 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tipo dritto | D (2 fori disposti verticalmente) | 2 ~ 9 | - | - | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | 3.5 ~ 20 | - | - | 0.2 ~ 0.8 | 2.5 ~ 150 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Angolato | A (Senza lavorazione fori) | - | - | 3 ~ 297 | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | - | 10 ~ 90 | - | 0.2 ~ 0.7 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Angolato | A (Senza lavorazione fori) | - | - | 3 ~ 297 | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | - | 10 ~ 90 | - | 0.3 ~ 0.8 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Angolato | B (1 foro) | 2 ~ 9 | - | 3 ~ 297 | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | - | 10 ~ 90 | - | 0.2 ~ 0.8 | 3 ~ 150 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Angolato | C (2 fori disposti orizzontalmente) | 2 ~ 9 | - | 3 ~ 297 | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | 3.5 ~ 296.5 | 10 ~ 90 | - | 0.2 ~ 0.7 | 3 ~ 150 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Angolato | C (2 fori disposti orizzontalmente) | 2 ~ 9 | - | 3 ~ 297 | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | 3.5 ~ 296.5 | 10 ~ 90 | - | 0.3 ~ 0.8 | 3 ~ 150 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Angolato | D (2 fori disposti verticalmente) | 2 ~ 9 | - | 3 ~ 297 | - | 6 ~ 25 | 20 ~ 300 | 3.5 ~ 20 | 10 ~ 90 | - | 0.2 ~ 0.8 | 3 ~ 150 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piegatura in due punti | A (Senza lavorazione fori) | - | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 6 ~ 25 | - | - | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 0.2 ~ 0.8 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piegatura in due punti | B (1 foro) | 2 ~ 9 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 6 ~ 25 | - | - | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 0.2 ~ 0.8 | 3 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piegatura in due punti | C (2 fori disposti orizzontalmente) | 2 ~ 9 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 6 ~ 25 | - | 3.5 ~ 40 | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 0.2 ~ 0.8 | 3 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Piegatura in due punti | D (2 fori disposti verticalmente) | 2 ~ 9 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 6 ~ 25 | - | 3.5 ~ 40 | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 0.2 ~ 0.8 | 3 ~ 50 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Profilo
Lavorazione fori
Diam. foro A(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
Larghezza H(mm)
Lungh. L(mm)
Passo foro P(mm)
Q(°)
R(°)
Spessore T(mm)
X(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali