Molle a forza costante

Molle a forza costante

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Molle a forza costante
  • Molle a forza costante
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si tratta di una molla a tazza lunga piegata a curvatura costante e la forza di ripristino (carico) generata quando viene tesa in linea retta è costante indipendentemente dalla corsa. -Una volta raggiunta la forza massima, la forza rimane costante indipendentemente dall'estensione della corsa. (La potenza massima viene raggiunta solo dopo che il tamburo ha compiuto circa 1/2 giro).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Molle a forza costante:Immagine relativa
Materiale
Corpo principale Tamburo
EN 1.4319 Equiv. Polipropilene

Materiale dei tamburi: CFS0.1 CFS0.2 e CFS5.2 sono in polietilene, CFS3.5 in ABS.
Materiale Trattamento superficie Accessori
Corpo principale Albero Albero
EN 1.4016 Equiv. Equivalente SWCH Nichelatura Anello di sicurezza a C (EN 1.4301 Equiv.)

Specifiche

Codice componente
CFS2.4
CFSB2.4
Codice componente Corsa max Durata Spessore piastra molla Accessori
Piastra
Spessore
D D1 V L W d Y Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo Carico (kgf) 1 ~ 19 pz. 20~34 35~49 50~100
CFS 0.1 500 50,000 0.1 1.0 26 8.2 5.2 17 18 10 3.2 5        
0.2 35,000 0.13        
0.4 1,000 37,000 34 13 10.2 25.6 27.6 20 4.5 8        
0.6 25,000 0.15        
0.8 1,500 25,000 34 14 30.6 32.6 25        
1.0 1,000 19,000 0.2 38 26.2 27.6 20        
1.2 1,500 34,000 44 40.6 42.6 35        
1.4 1,000 9,000 34 13 25.6 27.6 20        
1.8 1,500 9,000 34 14 30.6 32.6 25        
2.0 1,000 6,000 0.25 38 26.2 27.6 20        
2.2 8,000 0.3 44 25.6        
2.4 6,000 0.25 38 30.6 32.6 25        
2.6 9,000 0.3 44        
2.9 20,000 2.0 54 16 46 49 40 6.5        
3.2 8,000 1.0 44 14 35.6 37.6 30 4.5        
3.5 21,000 2.0 54 16 56 58 50 6.5        
3.9 8,000 1.0 44 14 40.6 42.6 35 4.5        
4.7 9,000 2.0 14 50.6 52.6 45 6.5        
5.2 1,500 6,000 0.45 1.0 60 16 37 40 30 4.5        
5.7 1,000 8,000 0.3 2.0 44 14 55.6 57.6 50 6.5        

Tutti i valori di tolleranza di carico sono da 0 a +15%.

Codice componente t A B P1 P2 X d D 1 2 L Molla a forza costante
applicabile
Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo N. 1 ~ 19 pz. 20~34 35~49 50~100
CFSB 0.1 1.5 45 22.5 35 12.5 5 4.5 5 (24.9) 20.5 68.5 CFS0.1 CFS0.2          
0.4 2 55 27.5 43 15.5 6 5.5 10 (35) 30.4 89.4 CFS0.4 CFS0.6 CFS1.4        
0.8 55 27.5 43 15.5 (40) 35.4 94.4 CFS0.8 CFS1.8          
1.0 60 30 48 18 (35) 30.4 94.4 CFS1.0 CFS2.0          
1.2 65 32.5 53 20.5 (50) 45.4 114.4 CFS1.2 CFS3.9          
2.2 65 32.5 53 20.5 (35) 30.4 99.4 CFS2.2            
2.4 60 30 48 18 (40) 35.4 99.4 CFS2.4            
2.6 65 32.5 53 20.5 (40) 35.4 104.4 CFS2.6            
2.9 75 37.5 63 25.5 (56) 51.4 130.4 CFS2.9            
3.2 65 32.5 53 20.5 (45) 40.4 109.4 CFS3.2            
3.5 75 37.5 63 25.5 (65.4) 60.8 139.8 CFS3.5            
4.7 65 32.5 53 20.5 (60) 55.4 124.4 CFS4.7            
5.2 2.5 85 42.5 71 28.5 7 6.5 (47.4) 42.3 132.3 CFS5.2            
5.7 2 65 32.5 53 20.5 6 5.5 (65) 60.4 129.4 CFS5.7            

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CFS0.1
CFS0.2
CFS0.4
CFS0.6
CFS0.8
CFS1.0
CFS1.2
CFS1.4
CFS1.8
CFS2.0
CFS2.2
CFS2.4
CFS2.6
CFS2.9
CFS3.2
CFS3.5
CFS3.9
CFS4.7
CFS5.2
CFS5.7
CFSB0.1
CFSB0.4
CFSB0.8
CFSB1.0
CFSB1.2
CFSB2.2
CFSB2.4
CFSB2.6
CFSB2.9
CFSB3.2
CFSB3.5
CFSB4.7
CFSB5.2
CFSB5.7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMolle a forza costante applicabili Carico
(kgf)

15.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-0.1

15.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-0.2

20.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-0.4

20.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-0.6

22.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-0.8

21.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-1.0

25.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-1.2

21.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-1.4

24.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-1.8

22.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-2.0

22.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-2.2

23.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10-2.4

24.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10-2.6

35.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-2.9

26.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-3.2

41.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-3.5

27.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-3.9

31.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-4.7

33.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-5.2

33.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-5.7

11.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10CFS0.1,CFS0.2-

14.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10CFS0.4,CFS0.6,CFS1.4-

14.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10CFS0.8,CFS1.8-

14.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10CFS1.0,CFS2.0-

17.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10CFS1.2,CFS3.9-

17.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10CFS2.2-

14.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10CFS2.4-

17.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10CFS2.6-

17.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10CFS2.9-

17.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10CFS3.2-

17.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10CFS3.5-

17.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10CFS4.7-

20.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10CFS5.2-

17.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10CFS5.7-

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Molle a forza costante:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico