Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Specifiche | |
LX15 | |
Standard/Coperti | |
Diam. albero vite (mm) | 5 |
Passo (mm) | 2 |
Precisione | Grado elevato/Grado di precisione |
Accessori | |
Piastra adattatrice motore EN AW-5052 Equiv. Anodizzato nero Vite piastra adattatrice 2 pz. EN 1.4567 Equiv. |
Codice componente | - | Q.tà carrelli | - | Piastre adattatrici motore | - | Lungh. base (L) |
LX1502C-MX | - | B1 | - | A1525 | - | 100 |
Codice componente | Grasso standard | Grasso a bassa prod. di particolato | Con unità di lubrificazione MX (grasso standard) | |||
Grado elevato | Grado di precisione | Grado elevato | Grado di precisione | Grado elevato | Grado di precisione | |
Passo 2 | LX1502 (C) | LX1502 (C) P | LX1502 (C) G | LX1502 (C) PG | LX1502 (C) -MX | LX1502 (C) P-MX |
Codice componente | Q.tà carrelli | Piastre adattatrici motore | Lungh. base (L) | * Corsa effettiva | Massa totale (kg) | Dimensioni fori di montaggio | |||||||
Grado elevato | * Grado di precisione | B1 | Con MX (B1) | Standard | Coperti | A | P | B | Numero di passi | Numero di fori (N) | |||
(Grasso standard) LX1502 (C) (Grasso a bassa prod. particolato)LX1502 (C) G (Unità lubrif. MX, grasso standard) LX1502 (C) -MX | (Grasso standard) LX1502 (C) P (Grasso a bassa prod. particolato)LX1502 (C) PG (Unità lubrif. MX, grasso standard) LX1502 (C) P-MX | (1 pz.) B1 | (Servomotore) A1525 A1528 (Motore a passo) T1528 ST1528 UT1542 ST1542 * (Senza piastra adattatrice) N | 75 | 26.9 | - | 0.13 | 0.18 | 12.5 | 50 | 12.5 | 1 | 4 |
100 | 51.9 | 43.9 | 0.17 | 0.22 | 25 | 25 | |||||||
125 | 76.9 | 68.9 | 0.22 | 0.28 | 12.5 | 12.5 | 2 | 6 | |||||
150 | 101.9 | 93.9 | 0.29 | 0.35 | 25 | 25 | |||||||
175 | 126.9 | 118.9 | 0.35 | 0.41 | 12.5 | 12.5 | 3 | 8 | |||||
200 | 151.9 | 143.9 | 0.38 | 0.45 | 25 | 25 |
Standard di precisione | Grado elevato | Grado di precisione |
Posizionamento (mm) | 0.04 | 0.02 |
Lasco (mm) | 0.01 | 0.002 |
Ripetibilità di posizionamento (mm) | ±0.004 | ±0.003 |
Parallelismo di corsa (mm) | 0.02 | 0.01 |
Coppia di spunto (N•cm) | 0.8 | 0.8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Precisione | Copertura | Grasso | Con o senza unità di lubrificazione | Largh. tavola (mm) | Ripetibilità posizionamento (µm) | Precisione di posizionamento (µm) | Parallelismo di corsa (µm) | Piastra di attacco motore | Piastra adattatrice motore (Per motore a passo) [T] | Piastra adattatrice motore (Per servomotore) [A] | Piastre adattatrici motore (Per motore a passo) [ST] | Piastre adattatrici motore (Per motore a passo) [UT] | Lunghezza complessiva base [L] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Non fornito | Standard | Non fornito | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | - | 1525 ~ 1528 | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Non fornito | Standard | Non fornito | 22 | ±4 | 40 | 20 | N (Senza piastra di attacco) | - | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Non fornito | Standard | Non fornito | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Non fornito | Standard | Non fornito | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | 1528 | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Non fornito | Standard | Non fornito | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | - | 1542 | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Non fornito | Standard | Fornito | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | - | 1525 ~ 1528 | - | - | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Non fornito | Standard | Fornito | 22 | ±4 | 40 | 20 | N (Senza piastra di attacco) | - | - | - | - | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Non fornito | Standard | Fornito | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Non fornito | Standard | Fornito | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | 1528 | - | - | - | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Non fornito | Standard | Fornito | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | - | 1542 | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Fornito | Standard | Non fornito | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | - | 1525 ~ 1528 | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Fornito | Standard | Non fornito | 44 | ±4 | 40 | 20 | N (Senza piastra di attacco) | - | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Fornito | Standard | Non fornito | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Fornito | Standard | Non fornito | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | 1528 | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Fornito | Standard | Non fornito | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | - | 1542 | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Fornito | Standard | Fornito | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | - | 1525 ~ 1528 | - | - | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Fornito | Standard | Fornito | 44 | ±4 | 40 | 20 | N (Senza piastra di attacco) | - | - | - | - | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Fornito | Standard | Fornito | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Fornito | Standard | Fornito | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | 1528 | - | - | - | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Fornito | Standard | Fornito | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | - | 1542 | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | - | 1525 ~ 1528 | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 44 | ±4 | 40 | 20 | N (Senza piastra di attacco) | - | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | 1528 | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 44 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | - | 1542 | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Fornito | Standard | Non fornito | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | - | 1525 ~ 1528 | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Fornito | Standard | Non fornito | 44 | ±3 | 20 | 10 | N (Senza piastra di attacco) | - | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Fornito | Standard | Non fornito | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Fornito | Standard | Non fornito | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | 1528 | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Fornito | Standard | Non fornito | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | - | 1542 | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Fornito | Standard | Fornito | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | - | 1525 ~ 1528 | - | - | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Fornito | Standard | Fornito | 44 | ±3 | 20 | 10 | N (Senza piastra di attacco) | - | - | - | - | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Fornito | Standard | Fornito | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Fornito | Standard | Fornito | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | 1528 | - | - | - | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Fornito | Standard | Fornito | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | - | 1542 | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | - | 1525 ~ 1528 | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 44 | ±3 | 20 | 10 | N (Senza piastra di attacco) | - | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | 1528 | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 44 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | - | 1542 | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Non fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | - | 1525 ~ 1528 | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Non fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 22 | ±4 | 40 | 20 | N (Senza piastra di attacco) | - | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Non fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Non fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | 1528 | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Non fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 22 | ±4 | 40 | 20 | - | - | - | - | 1542 | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Non fornito | Standard | Non fornito | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | - | 1525 ~ 1528 | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Non fornito | Standard | Non fornito | 22 | ±3 | 20 | 10 | N (Senza piastra di attacco) | - | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Non fornito | Standard | Non fornito | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Non fornito | Standard | Non fornito | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | 1528 | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Non fornito | Standard | Non fornito | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | - | 1542 | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Non fornito | Standard | Fornito | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | - | 1525 ~ 1528 | - | - | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Non fornito | Standard | Fornito | 22 | ±3 | 20 | 10 | N (Senza piastra di attacco) | - | - | - | - | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Non fornito | Standard | Fornito | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Non fornito | Standard | Fornito | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | 1528 | - | - | - | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Non fornito | Standard | Fornito | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | - | 1542 | 100 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Non fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | - | 1525 ~ 1528 | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Non fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 22 | ±3 | 20 | 10 | N (Senza piastra di attacco) | - | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Non fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | 1528 ~ 1542 | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Non fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | 1528 | - | - | - | 75 ~ 200 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Non fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 22 | ±3 | 20 | 10 | - | - | - | - | 1542 | 75 ~ 200 |
Loading...
Corpo principale/componenti secondari | Corpo principale | Misura nominale (altezza) | 15 | Tavola | Lungo 1 pz. |
---|---|---|---|---|---|
Piombo(mm) | 2 | Posizione di montaggio motore | Dritto | Presenza o assenza del motore | Non in dotazione (Installazione a cura del cliente) |
Diametro albero vite a ricircolo di sfere(φ) | 5 | Lunghezza tavola(mm) | 23 | Modalità di inserimento | Vite a ricircolo di sfere molata |
Materiale del cursore | Acciaio al cromo-molibdeno | Trattamento superficie cursore | Placcatura LTBC | Coefficiente di carico dinamico base(N) | 2072 |
Coefficiente di carico statico base(N) | 3701 | Momento statico ammesso MP(N▪m) | 13 | Momento statico ammesso MY(N▪m) | 13 |
Momento statico ammesso MR(N▪m) | 41 | Temp. ambiente di esercizio(°C) | 0::50 | Velocità max(mm/s) | 330 |
Configura
Proprietà di base
Precisione
Copertura
Grasso
Con o senza unità di lubrificazione
Largh. tavola(mm)
Piastra di attacco motore
Piastra adattatrice motore (Per motore a passo) [T]
Piastra adattatrice motore (Per servomotore) [A]
Piastre adattatrici motore (Per motore a passo) [ST]
Piastre adattatrici motore (Per motore a passo) [UT]
Lunghezza complessiva base [L](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali