Dispositivi di spinta / Uretano / Silicone / Gomma fluorurata / Uretano a bassa durezza / Filettati

Dispositivi di spinta / Uretano / Silicone / Gomma fluorurata / Uretano a bassa durezza / Filettati
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Spintore resistente al calore e alle sostanze chimiche. [Materiale] Gomma siliconica e fluoroelastomero.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Dispositivi di spinta/Uretano/Silicone/Gomma fluorurata/Uretano a bassa durezza/Filettati:Immagine relativa
Tipo Durezza Materiale Colore Materiale: Inserto
Piatti Rotondi
SSLM SSSM Shore A70 Gomma siliconica Grigio EN 1.4301 Equiv.
PSHMPT RSHMPT Shore A80 Gomma fluorurata (FPM) Nero
Per le proprietà della gomma uretanica e della gomma fluorurata, vedere P.390.

Specifiche

Cod. comp.
PSHPT8
Cod. comp. L MxPasso SR1 R2 m 1 2 f W Prezzo unitario
Tipo D SSLM
SSSM
PSHMPT
RSHMPT
Piatti
SSLM
PSHMPT
Rotondi
SSSM
RSHMPT
6 10 M3x0.5 6 1 4.5 5 4 1 5    
8 12 M4x0.7 8 6 7    
10 15 M5x0.8 10 7 8    
12 16 M6x1.0 12 2 10 1.5 10    
16 20 M8x1.25 16 12 6 5 2 14   -
20 25 M10x1.5 20 3 14 8 6 17   -
La gomma, uretanica o fluorurata, è fissata a un inserto tramite trattamento termico.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PSHMPT6
PSHMPT8
PSHMPT10
PSHMPT12
RSHMPT6
RSHMPT8
RSHMPT10
RSHMPT12
SSLM6
SSLM8
SSLM10
SSLM12
SSLM16
SSLM20
SSSM6
SSSM8
SSSM10
SSSM12
SSSM16
SSSM20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Thread Size Thread Pitch
(mm)
O.D. D
(Ø)
Material Profilo punta

19.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM30.56Gomma fluorurata (FPM)Profilo piatto

20.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM40.78Gomma fluorurata (FPM)Profilo piatto

21.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10MaschiatiM50.810Gomma fluorurata (FPM)Profilo piatto

25.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10MaschiatiM61.012Gomma fluorurata (FPM)Profilo piatto

19.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM30.56Gomma fluorurata (FPM)Arrotondati

21.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10MaschiatiM40.78Gomma fluorurata (FPM)Arrotondati

22.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10MaschiatiM50.810Gomma fluorurata (FPM)Arrotondati

26.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10MaschiatiM61.012Gomma fluorurata (FPM)Arrotondati

18.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10FilettatureM30.56Gomma siliconicaProfilo piatto

17.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10FilettatureM40.78Gomma siliconicaProfilo piatto

20.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10FilettatureM50.810Gomma siliconicaProfilo piatto

23.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10FilettatureM61.012Gomma siliconicaProfilo piatto

27.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10FilettatureM81.2516Gomma siliconicaProfilo piatto

32.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10FilettatureM101.520Gomma siliconicaProfilo piatto

18.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10FilettatureM30.56Gomma siliconicaArrotondati

17.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10FilettatureM40.78Gomma siliconicaArrotondati

20.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10FilettatureM50.810Gomma siliconicaArrotondati

23.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10FilettatureM61.012Gomma siliconicaArrotondati

27.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10FilettatureM81.2516Gomma siliconicaArrotondati

32.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10FilettatureM101.520Gomma siliconicaArrotondati

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Dispositivi di spinta/Uretano/Silicone/Gomma fluorurata/Uretano a bassa durezza/Filettati:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Dispositivi di spinta/Uretano/Silicone/Gomma fluorurata/Uretano a bassa durezza/Filettati:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico