Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Parte in metallo | Gomma | Gamma temp. operative | |
Materiale | Materiale | Durezza | ||
GSWC | EN 1.4319 Equiv. | Gomma nitrilica (NBR) | Shore A80 | -30~100°C |
GSWCF | Gomma fluorurata (FKM) | Shore A75 | -10~200°C |
Cod. comp. |
GSW4 SGSWMF6 |
Cod. comp. | T | D | d | Bullone applicabile | Pressione max ammessa | Valore di riferimento | GSWC | GSWCF | ||||||
Coppia di serraggio N • m | Misura parte di applicazione | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||
D.I. foro max | Diam. min. svasatura | |||||||||||||
Tipo | N. | min | max | 1 ~ 49 pz. | 50~100 | 1 ~ 49 pz. | 50~100 | |||||||
GSWC (Gomma nitrilica) GSWCF (Gomma fluorurata) | 3 | 0.7 | 6 | 2.9 | M3 | 10MPa | 0.7 | 1.4 | 3.3 | 6.6 | ||||
4 | 7.5 | 3.9 | M4 | 10MPa | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 8.2 | ||||||
5 | 9 | 4.9 | M5 | 10MPa | 2.2 | 6.5 | 5.2 | 10 | ||||||
6 | 1 | 10.5 | 5.9 | M6 | 10MPa | 3 | 15 | 6.2 | 11.5 | |||||
8 | 13.5 | 7.9 | M8 | 10MPa | 4.5 | 37 | 8.2 | 14.5 | - | - | ||||
10 | 1.5 | 17 | 9.9 | M10 | 10MPa | 6 | 73 | 10.4 | 18 | - | - | |||
12 | 19 | 11.9 | M12 | 10MPa | 8 | 115 | 12.5 | 21 | - | - | ||||
16 | 25 | 15.9 | M16 | 10MPa | 10 | 290 | 16.5 | 27 | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GSWC3 |
GSWC4 |
GSWC5 |
GSWC6 |
GSWC8 |
GSWC10 |
GSWC12 |
GSWC16 |
GSWCF3 |
GSWCF4 |
GSWCF5 |
GSWCF6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Viti M applicabili (mm) | Materiale gomma | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
1.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
1.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
1.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
1.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
2.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
2.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | Gomma fluorurata (FKM) | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | Gomma fluorurata (FKM) | |
6.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | Gomma fluorurata (FKM) | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | Gomma fluorurata (FKM) |
Loading...
Tipo | Rondelle di tenuta | Materiale fermo | EN 1.4319 Equiv. |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Viti M applicabili(mm)
Materiale gomma
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali