Guarnizioni senza olio / Per movimento rotatorio

Guarnizioni senza olio / Per movimento rotatorio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Guarnizione senza lubrificante. -Il materiale della guarnizione è la resina di politetrafluoroetilene (PTFE).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Guarnizioni senza olio/Per movimento rotatorio:Immagine relativa
TipoMaterialeApplicazioni
Parte in resinaParte in metallo
MFHNPolitetrafluoroetilene (PTFE)EN 1.4301 Equiv.Movim. rotatorio

Specifiche

Cod. comp.
MFHN25
Cod. comp.DCPrezzo unitario
Tipod
MFHN1025+0.09
+0.04
7.0 ±0.3 
12 
1530 
2040+0.11
+0.05
11.0 ±0.4 
2545 
3050 
3555+0.14
+0.06
 
4062 
507212.0  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MFHN10
MFHN12
MFHN15
MFHN20
MFHN25
MFHN30
MFHN35
MFHN40
MFHN50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. albero d (s.d)
(Ø)

15.11 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

15.11 €

1 Disponibile 5 giorni 1012

15.75 €

1 Disponibile 5 giorni 1015

17.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020

19.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1025

20.16 €

1 Disponibile 5 giorni 1030

21.16 €

1 Disponibile 5 giorni 1035

22.79 €

1 Disponibile 5 giorni 1040

25.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1050

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Condizioni d'uso
Gamma temp. d'esercizio-60~200°C
Pressione d'esercizio0.03MPa o inf.
Velocità avvolgimento30m/sec. o inf.
Tolleranza alberoh7 (o g6)
Ruvidità alberoRa:0.2~0.45µm Rz:0.8~1.8µm
Sostanza sigillataVapore, acqua, agenti chimici, olio ad alta temperatura

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Albero Sostanza sigillata Oli / Acqua / Vari prodotti chimici / Vapore Materiale paraolio Politetrafluoroetilene (PTFE)
Ambiente, applicazioni Standard Labbro parapolvere Non fornito Metodo di fissaggio Solo da estremità albero
Sede alloggiamento Non fornito Separazione di due liquidi Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -60::200
Pressione d'esercizio(MPa) ::0.03

Prodotti complementari

Supporto tecnico