Ugelli dell'aria / Compatti

Ugelli dell'aria / Compatti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ugelli dell'aria / Compatti
  • Ugelli dell'aria / Compatti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli dell'aria/Compatti:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficiePressione di esercizio maxTemp. termoresistenza
AFTCPlastica ABS-0.7MPa70°C
AFTCAEN AC-46100 Equiv.Nichelatura chimica0.7MPa200°C

Specifiche

Cod. comp.
AFTC7

Cod. comp.OrifizioPortata aria NL/Min
(per 0.3MPa)
Peso (g)AFTCAFTCA
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~3940~99100~2001 ~ 4 pz.5~910~1920~30
AFTC722-Ø0.72105    

-

---
AFTCA5-Ø0.8, 6-Ø1.022017

-

---    
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AFTC7
AFTCA7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Liquido applicabile Portata aria (a 0.3MPa)
(NL/min)

18.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Resina] Resina termoplastica (Plastica ABS)Aria compressa210

73.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Alluminio] Alluminio-220

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Ugelli dell'aria/Compatti:Immagine relativa
Ugelli dell'aria/Compatti:Immagine relativa
■Caratteristiche
Più compatti rispetto al tipo standard (AFTSP). (Larghezza: circa 40%, Lunghezza complessiva: circa il 60% più compatti)
Per evitare danni
• Evitare il serraggio eccessivo delle viti.
• Evitare urti sulle viti.

Esempio di utilizzo

Ugelli dell'aria/Compatti:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo getto Dritto Fonte di aria Compressore Angolo di montaggio Tipo piatto
A soffio d'aria Standard Tipo Tipo piatto Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::0.7
Diametro vite nominale 1 R1/8 Profilo Compatte Filettature Filettature

Prodotti complementari

Supporto tecnico