Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Nome componente | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
Maniglia | EN AW-6063 equiv. | Anodizzato | SHFBS5-12 EN 1.4301 equiv. 2 viti incluse. |
Piastra |
Codice componente |
UHFNG120 |
Codice componente | L1 | R | R1 | Massa di riferimento (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | L | |||||
UHFNG | 100 | 110 | 100 | 145 | 50 | |
120 | 130 | 120 | 165 | 52.5 | ||
125 | 135 | 125 | 170 | 54 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
Tipo | A U, deformati | Metodo di montaggio | Foro rotondo | Tipo maniglia | Maniglie per profilati in alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Width(A) | 10 | Materiale | Lega di alluminio | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente |
Altezza | 50.2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali