Cerniere in alluminio / Viti a testa extra bassa

Cerniere in alluminio / Viti a testa extra bassa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cerniere in alluminio/Viti a testa extra bassa:Immagine relativa
  Materiale: EN AW-6063 equiv.
Boccola: Resina acetalica
  Trattamento superficie: anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente
HHPSN6
Codice componente* Carico ammessoMassa gLWKPJSd passanteD svasatoEVite, dadoPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.kgNViteQuantitàDadoQuantità1~8 pz.9~50
HHPSNT5109822473611257.5215.5105CBSA5-64HNTT5-54
634488.5308326.5115.5CBSA6-8HNTT6-6
849636213371042CBSA6-10HNTT8-6
* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Varianti

Cerniere in alluminio/Viti a testa extra bassa:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HHPSNT5
HHPSNT5-SET
HHPSNT6
HHPSNT6-SET
HHPSNT8
HHPSNT8-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. profilato Vendita in confezione Trattamento superficie Larghezza Lunghezza

4.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)Satinatura3647

13.75 €

4.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105SET (with EN 1.7220 Equiv. Vite e dado)Anodizzato trasparente3647

5.55 €

1 Disponibile 5 giorni 106Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)Satinatura4847

15.33 €

1 Disponibile 5 giorni 106SET (with EN 1.7220 Equiv. Vite e dado)Anodizzato trasparente4847

6.05 €

1 Disponibile 5 giorni 108Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)Satinatura6263

16.07 €

1 Disponibile 5 giorni 108SET (with EN 1.7220 Equiv. Vite e dado)Anodizzato trasparente6263

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Cerniere in alluminio/Viti a testa extra bassa:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Cerniere piatte Tipo Cerniere in alluminio per viti esag. incass. testa extra bassa Materiale corpo EN AW-6063 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico