Alberi scanalati a ricircolo di sfere / Maschiatura sui due lati

Alberi scanalati a ricircolo di sfere / Maschiatura sui due lati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • La sede chiave sulla chiocciola o la posizione relativa tra i fori di montaggio e le varianti applicate (come sedi chiave, sedi per grani, chiavette, etc.) non sono specificabili. La posizione delle varianti applicate rappresentata nel 3D è solo un esempio e può differire da quella reale sul prodotto
  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Alberi scanalati a ricircolo di sfere/Maschiatura sui due lati:Immagine relativa
Maschiatura sui due latiAlberi scanalati    EN 1.3505 Equiv. Chiocciola
  EN 1.7242 Equiv.    Durezza: 58HRC~
Albero scanalato, chiocciola    Materiale: EN 1.4125 Equiv.    Durezza: 55HRC~
Chiocciola 1 pz.Chiocciola 2 pz.Chiocciola 1 pz.
Chiocciola con flangia rotondaBSHMBSH2MBASBFS
Chiocciola con flangia compattaBSHNBSH2N-
Chiocciola drittaBSHSBSH2SBASBSS

Specifiche

Codice componente-L-M-N

Alberi scanalati a ricircolo di sfere/Maschiatura sui due lati:Immagine relativa
Alberi scanalati a ricircolo di sfere/Maschiatura sui due lati:Immagine relativa
BSHS8
BSHS8G
BSHS8L
-
-
-
270
270
270
-
-
-
M4
M4
M4
-
-
-
N4
N4
N4
Tipi di grasso alternativi disponibili.
Per giorni consegna, prezzo e prestazioni, vedere    P.340
 ■ Alberi scanalati
Codice componenteL Incrementi di 1mmSelezione M (fil. grossa)/N (fil. grossa)DMassa
(kg/m)
TipoN.A 1 chiocciolaA 2 chiocciole
BSHM
BSHN
BSHS
BSH2M
BSH2N
BSH2S
BASBFS
BASBSS
*660~400(190)60~4003       60.23
*860~400(190)60~40034      80.39
*1060~600(390)90~600345     10.40.65
*1360~600(390)100~600 456    13.41.11
*1670~600(390)110~600 4568   16.61.65
2080~700130~700  56810  20.62.57
2590~900150~900  5681012 25.84.04
30100~1150170~1150   6810121630.85.85
[ ! ]Per BASBFS e BASBSS, sono disponibili solo le misure con *, mentre il valore max della dimensione L è indicato tra ( ).
[ ! ]Per BSHN e BSH2N, sono disponibili solo i N. 6, 8 e 10.

■ Chiocciole con flangia rotonda, chiocciole con flangia compatta
N.D(h6)LDfHP.C.D.d1d2hWdBCoefficiente di coppiaCoefficiente di caricoMomento statico ammessoMassa
(kg)
Dinamico Ct
(N · m)
Statico C0t
(N · m)
Dinamico C
(kN)
Statico C0
(kN)
M01
(N · m)
M02
(N · m)
61425306223.563.16.51.5183.871.22.15360.03
8163224214.88.71.22.15360.04
102140(33)42(41)6(8)32(30)4.584.4(5.3)14(8.5)2519(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.09
132444(36)44(45)7(8)33(34)15(10)-28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.11
163150517404.41851936.211.1563860.2
203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
254271655226.519334815.427.717312480.4
3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
Dimensioni tra ( ) per EN 1.4125 Equiv. Il momento statico ammesso M01 è il valore misurato se si utilizza una singola chiocciola, M02 è il valore misurato se si utilizzano due chiocciole.

■ Chiocciole dritte
N.D
(h6)
Lb t
( +0.05
0 )
dαCoefficiente di coppiaCoefficiente di caricoMomento statico ammessoMassa
(kg)
Dimensione chiavetta (inclusa)
TolleranzaDinamico Ct
(N · m)
Statico C0t
(N · m)
Dinamico C
(kN)
Statico C0
(kN)
M01
(N · m)
M02
(N · m)
B h L1R
TolleranzaTolleranza
614252.5+0.014
0
1.21.515°3.871.22.15360.0122.5+0.016
+0.006
2.50
-0.025
10.51.25
81625°4.88.71.22.15360.01310.5
102140(33)31.5-19(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.063317(14)1.5
132444(36)28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.0717(14)
1631503.5+0.018
0
251936.211.1563860.153.5+0.024
+0.012
3.50
-0.030
181.75
20356342.52851548.515.3836110.244292
25427119334815.427.717312480.2933
3047802.527249018.533.321215810.3742
Dimensioni tra ( ) per EN 1.4125 Equiv. Il momento statico ammesso M01 è il valore misurato se si utilizza una singola chiocciola, M02 è il valore misurato se si utilizzano due chiocciole.

Varianti

Alberi scanalati a ricircolo di sfere/Maschiatura sui due lati:Immagine relativa
La posizione angolare tra le lavorazioni opzionali (posizione delle lavorazioni) e l’albero scanalato (disposizione dei fori) non può essere specificata (singole posizioni angolari di lavorazione)

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BASBFS6-[60-190/1]-M3-N3
BASBFS6G-[60-190/1]-M3-N3
BASBFS6L-[60-190/1]-M3-N3
BASBFS8-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBFS8G-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBFS8L-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBFS10-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBFS10G-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBFS10L-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBFS13-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBFS13G-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBFS13L-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBFS16-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBFS16G-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBFS16L-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBSS6-[60-190/1]-M3-N3
BASBSS6G-[60-190/1]-M3-N3
BASBSS6L-[60-190/1]-M3-N3
BASBSS8-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBSS8G-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBSS8L-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBSS10-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBSS10G-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBSS10L-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBSS13-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBSS13G-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBSS13L-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBSS16-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBSS16G-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBSS16L-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSH2M6-[60-400/1]-M3-N3
BSH2M6G-[60-400/1]-M3-N3
BSH2M6L-[60-400/1]-M3-N3
BSH2M8-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2M8G-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2M8L-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2M10-[90-600/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSH2M10G-[90-600/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSH2M10L-[90-600/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSH2M13-[100-600/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSH2M13G-[100-600/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSH2M13L-[100-600/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSH2M16-[110-600/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSH2M16G-[110-600/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSH2M16L-[110-600/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSH2M20-[130-700/1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSH2M20G-[130-700/1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSH2M20L-[130-700/1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSH2M25-[150-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSH2M25G-[150-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSH2M25L-[150-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSH2M30-[170-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSH2M30G-[170-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSH2M30L-[170-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSH2N6-[60-400/1]-M3-N3
BSH2N6G-[60-400/1]-M3-N3
BSH2N6L-[60-400/1]-M3-N3
BSH2N8-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2N8G-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2N8L-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di dado D.E. albero D
(φ)
Materiale dell'albero Numero di dadi
(pz.)
Lunghezza complessiva chiocciola
(mm)
D.E. dado
(φ)
Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coppia ammessa
(Nm)
Materiale della chiocciola Grasso M
(mm)
N
(mm)

-

1 9 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda6EN 1.4125 Equiv.1251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)33

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda6EN 1.4125 Equiv.1251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.LG233

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda6EN 1.4125 Equiv.1251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.ET-100K33

-

1 9 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda8EN 1.4125 Equiv.1251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)3 ~ 43 ~ 4

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda8EN 1.4125 Equiv.1251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.LG23 ~ 43 ~ 4

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda8EN 1.4125 Equiv.1251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.ET-100K3 ~ 43 ~ 4

-

1 9 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda10.4EN 1.4125 Equiv.1332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)3 ~ 53 ~ 5

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda10.4EN 1.4125 Equiv.1332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.LG23 ~ 53 ~ 5

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda10.4EN 1.4125 Equiv.1332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.ET-100K3 ~ 53 ~ 5

-

1 9 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda13.4EN 1.4125 Equiv.1362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)4 ~ 64 ~ 6

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda13.4EN 1.4125 Equiv.1362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.LG24 ~ 64 ~ 6

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda13.4EN 1.4125 Equiv.1362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.ET-100K4 ~ 64 ~ 6

-

1 9 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda16.6EN 1.4125 Equiv.1503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)4 ~ 84 ~ 8

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda16.6EN 1.4125 Equiv.1503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.LG24 ~ 84 ~ 8

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda16.6EN 1.4125 Equiv.1503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.ET-100K4 ~ 84 ~ 8

-

1 9 giorni 10Dritto6EN 1.4125 Equiv.1251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)33

-

1 11 giorni 10Dritto6EN 1.4125 Equiv.1251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.LG233

-

1 11 giorni 10Dritto6EN 1.4125 Equiv.1251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.ET-100K33

-

1 9 giorni 10Dritto8EN 1.4125 Equiv.1251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)3 ~ 43 ~ 4

-

1 11 giorni 10Dritto8EN 1.4125 Equiv.1251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.LG23 ~ 43 ~ 4

-

1 11 giorni 10Dritto8EN 1.4125 Equiv.1251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.ET-100K3 ~ 43 ~ 4

-

1 9 giorni -Dritto10.4EN 1.4125 Equiv.1332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)3 ~ 53 ~ 5

-

1 11 giorni 10Dritto10.4EN 1.4125 Equiv.1332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.LG23 ~ 53 ~ 5

-

1 11 giorni 10Dritto10.4EN 1.4125 Equiv.1332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.ET-100K3 ~ 53 ~ 5

-

1 9 giorni 10Dritto13.4EN 1.4125 Equiv.1362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)4 ~ 64 ~ 6

-

1 11 giorni 10Dritto13.4EN 1.4125 Equiv.1362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.LG24 ~ 64 ~ 6

-

1 11 giorni 10Dritto13.4EN 1.4125 Equiv.1362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.ET-100K4 ~ 64 ~ 6

-

1 9 giorni 10Dritto16.6EN 1.4125 Equiv.1503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)4 ~ 84 ~ 8

-

1 11 giorni 10Dritto16.6EN 1.4125 Equiv.1503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.LG24 ~ 84 ~ 8

-

1 11 giorni 10Dritto16.6EN 1.4125 Equiv.1503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.ET-100K4 ~ 84 ~ 8

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)33

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG233

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K33

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)3 ~ 43 ~ 4

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG23 ~ 43 ~ 4

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K3 ~ 43 ~ 4

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)3 ~ 53 ~ 5

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.LG23 ~ 53 ~ 5

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.ET-100K3 ~ 53 ~ 5

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda13.4EN 1.3505 Equiv.24424100 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)4 ~ 64 ~ 6

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda13.4EN 1.3505 Equiv.24424100 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.LG24 ~ 64 ~ 6

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda13.4EN 1.3505 Equiv.24424100 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.ET-100K4 ~ 64 ~ 6

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda16.6EN 1.3505 Equiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)4 ~ 84 ~ 8

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda16.6EN 1.3505 Equiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.LG24 ~ 84 ~ 8

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda16.6EN 1.3505 Equiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.ET-100K4 ~ 84 ~ 8

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda20.6EN 1.3505 Equiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 105 ~ 10

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda20.6EN 1.3505 Equiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 105 ~ 10

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda20.6EN 1.3505 Equiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 105 ~ 10

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda25.8EN 1.3505 Equiv.27142150 ~ 90015400193EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 125 ~ 12

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda25.8EN 1.3505 Equiv.27142150 ~ 90015400193EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 125 ~ 12

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda25.8EN 1.3505 Equiv.27142150 ~ 90015400193EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 125 ~ 12

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda30.8EN 1.3505 Equiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)6 ~ 166 ~ 16

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda30.8EN 1.3505 Equiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.LG26 ~ 166 ~ 16

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda30.8EN 1.3505 Equiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.ET-100K6 ~ 166 ~ 16

-

1 10 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)33

-

1 12 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG233

-

1 12 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K33

-

1 10 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)3 ~ 43 ~ 4

-

1 12 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG23 ~ 43 ~ 4

-

1 12 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K3 ~ 43 ~ 4

Loading...

Più Informazioni

Alberi scanalati a ricircolo di sfere/Maschiatura sui due lati:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo estremità albero (sinistra) Maschiati Profilo estremità albero (destra) Maschiati Tipo Pieni
Coppia Coppia media Lunghezza chiocciola Standard Precarico Standard
Grado di precisione Grado standard Tipo di ricircolo sfere Tipo singolo

Prodotti complementari

Supporto tecnico