Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
GFBL8-4040 | - | 300 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | Vite e dado applicabili | L100~300 | L301~500 | ||||||||
Tipo | N. | Vite | Quantità | Dado | Quantità | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
1 ~ 4 pz. | 5~20 | 21~50 | 1 ~ 4 pz. | 5~20 | 21~50 | |||||||
GFBL8 | 4040 | 100~500 | SCB8-20 | 2 | HNTT8-8 | 2 | ||||||
4080 | 4 | 4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GFBL8-4040-[100-500/1] |
GFBL8-4080-[100-500/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura profilato | Numero di fori di collegamento profilato | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Per 4040 | 2 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Per 4080 | 4 | 100 ~ 500 |
Loading...
Materiale | EN AW-6061-T6 Equiv. | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Profilati (Serie) | GFS |
---|---|---|---|---|---|
N. profilato | 8 | A staffa | Staffe di rinforzo | Viti applicabili | Viti M8 |
Configura
Proprietà di base
Misura profilato
Numero di fori di collegamento profilato
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali