Serie 8-45 / Staffa in lamiera

Serie 8-45 / Staffa in lamiera
  • Sconto volumi elevati

Possono essere utilizzate come rinforzo per il fissaggio del telaio. Le piastre di lamiera sono utilizzate per i punti necessari, ad esempio quando è necessario un rinforzo per le parti di fissaggio (fissaggio a staffa, fissaggio a bullone, fissaggio a giunto).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/staffa in lamiera:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
HPTBSEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalente
HPTGS
SHPTBSEN 1.4301 Equiv.-
SHPTBD

Specifiche

Codice componente
SHPTBD8-45
Codice componenteMassa
g
TVite e dado applicabiliPrezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDadoQuantità1~99 pz.100~120
HPTBS8*834.5M8-152M82
SHPTBS8*4
SHPTBD8-45234444
HPTGS8*5604.544

Varianti

Serie 8-45/staffa in lamiera:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HPTBS8
HPTBS8-SET
HPTGS8
HPTGS8-SET
SHPTBD8-45
SHPTBD8-45-SET
SHPTBS8
SHPTBS8-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilati (Serie) Materiale Tipo profilo Dettaglio materiale Trattamento superficie N. profilato Accessori Numero di fori di collegamento profilato

1.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Per serie HFS8AcciaioGomito a LEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalente8Non fornito2

3.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Per serie HFS8AcciaioGomito a LEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalente8SET (Kit viti, dadi)2

3.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Per serie HFS8AcciaioCurvatura sui due latiEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalente8Non fornito4

6.17 €

1 Disponibile 5 giorni -Per serie HFS8AcciaioCurvatura sui due latiEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalente8SET (Kit viti, dadi)4

4.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per serie HFS8-45Acciaio inoxGomito a LEN 1.4301 Equiv.Non fornito8-45Non fornito4

7.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per serie HFS8-45Acciaio inoxGomito a LEN 1.4301 Equiv.Non fornito8-45SET (Kit viti, dadi)4

2.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Per serie HFS8Acciaio inoxGomito a LEN 1.4301 Equiv.Non fornito8Non fornito2

3.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per serie HFS8Acciaio inoxGomito a LEN 1.4301 Equiv.Non fornito8SET (Kit viti, dadi)2

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 8-45/staffa in lamiera:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo Tipo di curvatura Profilati (Serie) HFS Viti applicabili Viti M8

Supporto tecnico