Distanziale supporto / Staffe ad angolo per porte

Distanziale supporto / Staffe ad angolo per porte
  • Sconto volumi elevati

[Caratteristiche] Si tratta di un prodotto a telaio singolo per il posto esterno. [Materiale] Sono disponibili i materiali EN AW-6061 Equiv.-T5 e EN AW-6063 Equiv.-T5.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Distanziale supporto/staffe ad angolo per porte:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
HFTF5-2020EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparente
HFTF6-3030
NFTF5-2020EN AW-6063-T5 Equiv.
NFTF6-3030
HBLTCEN AC-46100 Equiv.-
HFSSK5EVA
Termoresistenza: -20 ~ 60°C
-
■Caratteristiche della serie NFTF
Il cambio del materiale a A6063SS-T5 ha comportato una significativa riduzione del prezzo. Resistenza allo snervamento e carico di rottura inferiori a causa del cambio di materiale. (Dettagli: Qui)
Il colore potrebbe essere leggermente diverso.

Specifiche

Cod. comp.-L
NFTF5-2020
HFTF5-2020
HFSSK5
HBLTC5
-
-
-
450
450
1000

*I profilati per porte richiedono la maschiatura.


■Profilato per porta
Cod. comp.L Incrementi di 0.5mmMassa kg/mArea sezione mm2Spessore pannello applicabileMomento di inerzia sezione mm4Prezzo unitario inf. a 300mmPrezzo unitario/m 300mm o sup.
ℓxℓy
HFTF5-202050~40000.60 2223~51.01x1040.87x104  
NFTF5-2020  
HFTF6-30301.284744.49x1043.83x104  
NFTF6-3030  

■Distanziali supporto
Cod. comp.Selezione LSpessore pannello applicabiletL1000L2000
TipoN.Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10~501 ~ 9 pz.10~50
HFSSK *31000200032    
551    
* Comune a HFTF5-2020, NFTF5-2020, HFTF6-3030, NFTF6-3030
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

■Staffa angolare per profilati per porte
Cod. comp.Massa (g)AccessoriPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.ViteQuantità1 ? 99 pz.100~150
HBLTC545SCBE5-152  
649SCBE8-25  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Varianti

Distanziale supporto/staffe ad angolo per porte:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLTC5
HBLTC6
HFSSK3-1000
HFSSK3-2000
HFSSK5-1000
HFSSK5-2000
HFTF5-2020-[50-4000/0.5]
HFTF6-3030-[50-4000/0.5]
NFTF5-2020-[50-4000/0.5]
NFTF6-3030-[50-4000/0.5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilati (Serie) N. profilato Misura profilato Materiale Trattamento superficie Tipo Spessore pannello applicabile
(mm)
Selezione dimensione L
(mm)
L
(mm)

5.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-52020EN AC-46100 Equiv.-Staffa angolare per profilato porta---

7.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10-63030EN AC-46100 Equiv.-Staffa angolare per profilato porta---

7.21 €

1 Disponibile 6 giorni 10---EVA--31000-

11.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10---EVA--32000-

3.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10---EVA--51000-

5.81 €

1 Disponibile 6 giorni 10---EVA--52000-

-

1 5 giorni 10HFTF52020EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteProfilato per porte--50 ~ 4000

-

1 5 giorni 10HFTF63030EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteProfilato per porte--50 ~ 4000

-

1 5 giorni 10NFTF52020EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteProfilato per porte--50 ~ 4000

-

1 5 giorni 10NFTF63030EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteProfilato per porte--50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico