Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | |
Maniglia | Nylon 6 rinforzato con fibra di vetro |
Filettatura | Ottone (Inserto) |
Codice componente | - | L | - | Colore maniglia |
UPFN26 | - | 105 | - | B |
Codice componente | L | Colore maniglia | L1 | H | h | M (Fil. grossa) | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | A | B (Nero) | W (Bianco), M (Arancione), R (Rosso) | ||||||||
UPFN | 26 | 105 | B (Nero) W (Bianco) M (Arancione) R (Rosso) | 121 | 37 | 29 | 6 | 500 | 55 | ||
110 | 133 | 40 | 32 | 60 | |||||||
117 | 8 | 62 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UPFN26-105-B |
UPFN26-105-M |
UPFN26-105-R |
UPFN26-105-W |
UPFN26-110-B |
UPFN26-110-M |
UPFN26-110-R |
UPFN26-110-W |
UPFN26-117-B |
UPFN26-117-M |
UPFN26-117-R |
UPFN26-117-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo di montaggio L (mm) | Altezza totale (mm) | Colore maniglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 105 | 37 | B (Nero) | |
8.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 105 | 37 | M (Arancione) | |
8.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 105 | 37 | R (Rosso) | |
8.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 105 | 37 | W (Bianco) | |
7.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 110 | 40 | B (Nero) | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 110 | 40 | M (Arancione) | |
8.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 110 | 40 | R (Rosso) | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 110 | 40 | W (Bianco) | |
8.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 117 | 40 | B (Nero) | |
8.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 117 | 40 | M (Arancione) | |
8.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 117 | 40 | R (Rosso) | |
8.95 € 2.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 117 | 40 | W (Bianco) |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | In nylon |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Nylon rinforzato con fibra di vetro | Carico ammesso(N) | 500 | Metodo di montaggio | Maschiati |
Spessore maniglia D(mm) | 26 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo di montaggio L(mm)
Altezza totale(mm)
Colore maniglia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali