Profilati tubolari / Lunghezza configurabile【1-5 Pezzi per confezione】

Profilati tubolari / Lunghezza configurabile
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Telaio in tubo. Sono disponibili i tipi standard e antistatici. -Il materiale del tubo è EN 1.0330 Equiv...

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profilati tubolari/Lunghezza configurabile:Immagine relativa
TipoProfilato tubolare in acciaioRivestimento in plastica
MaterialeTrattamento superficieMateriale
PFS, PFSKSEN 1.0330 Equiv. (Spessore 0.7mm)Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine privo di cromoRivestimento AAS
PFST, PFSTKSRivestimento ABS conduttivo

Specifiche

Cod. comp.-Colore-L
PFS28
PFSKS28
-
-
W
S
-
1250

■ L configurabile
Cod. comp.ColoreL
Incrementi di 1mm
Massa kg/mPrezzo unitario/m
TipoN.1 ~ 100 pz.
PFS
(Standard)
28W(Bianco)60~30000.53 
V(Avorio)
S(Grigio scuro)
Y(Giallo) 
PFST
(Antistatico)
B(Nero) 
TV(Avorio) 
TS(Grigio celeste)

■ Materiale base da 4020mm, 5 pz./kit
Cod. comp.ColoreL
Lungh. (mm)
Massa kgPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ˜ 19 kit20 ~ 60 kit
PFSKS
(Standard)
(5 pz./kit)
28W(Bianco)4020
(5 pz./kit)
10.6  
V(Avorio)
S(Grigio scuro)
Y(Giallo)  
PFSTKS
(Antistatico)
(5 pz./kit)
B(Nero)  
TV(Avorio)  
TS(Grigio celeste)
Tolleranza di ±5mm per materiale base lungo 4020mm.

■ Resistenza di superficie del tipo antistatico
TipoN.ColoreResistenza di superficie
PFST28B104~105
TV
TS
107~108

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PFS28-S-[60-3000/1]
PFS28-V-[60-3000/1]
PFS28-W-[60-3000/1]
PFS28-Y-[60-3000/1]
PFSKS28-S
PFSKS28-V
PFSKS28-W
PFSKS28-Y
PFST28-B-[60-3000/1]
PFST28-TS-[60-3000/1]
PFST28-TV-[60-3000/1]
PFSTKS28-B
PFSTKS28-TS
PFSTKS28-TV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAmbiente d'esercizio Colore Trattamento superficie, rivestimento Tipo di vendita Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 7 giorni 10Standard / Antiruggine[Grigio] S (Grigio scuro)Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine non al cromo + Rivestimento AASVendita separata60 ~ 3000

-

1 7 giorni 10Standard / Antiruggine[Avorio] V (Avorio)Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine non al cromo + Rivestimento AASVendita separata60 ~ 3000

-

1 7 giorni 10Standard / AntiruggineW (Bianco)Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine non al cromo + Rivestimento AASVendita separata60 ~ 3000

-

1 7 giorni 10Standard / AntiruggineY (Giallo)Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine non al cromo + Rivestimento AASVendita separata60 ~ 3000

61.72 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10Standard / Antiruggine[Grigio] S (Grigio scuro)Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine non al cromo + Rivestimento AAS5 pz./kit4020

61.72 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10Standard / Antiruggine[Avorio] V (Avorio)Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine non al cromo + Rivestimento AAS5 pz./kit4020

61.72 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10Standard / AntiruggineW (Bianco)Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine non al cromo + Rivestimento AAS5 pz./kit4020

71.65 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10Standard / AntiruggineY (Giallo)Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine non al cromo + Rivestimento AAS5 pz./kit4020

-

1 8 giorni 10Standard / Antistatici / AntiruggineB (Nero)Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine senza cromo + Rivestimento in resina ABS conduttivaVendita separata60 ~ 3000

-

1 7 giorni 10Standard / Antistatici / Antiruggine[Grigio] TS (Griglio celeste)Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine senza cromo + Rivestimento in resina ABS conduttivaVendita separata60 ~ 3000

-

1 7 giorni 10Standard / Antistatici / Antiruggine[Avorio] TV (Avorio)Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine senza cromo + Rivestimento in resina ABS conduttivaVendita separata60 ~ 3000

92.29 €

78.45 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard / Antistatici / AntiruggineB (Nero)Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine senza cromo + Rivestimento in resina ABS conduttiva5 pz./kit4020

78.34 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10Standard / Antistatici / Antiruggine[Grigio] TS (Griglio celeste)Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine senza cromo + Rivestimento in resina ABS conduttiva5 pz./kit4020

78.34 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10Standard / Antistatici / Antiruggine[Avorio] TV (Avorio)Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine senza cromo + Rivestimento in resina ABS conduttiva5 pz./kit4020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tubo EN 1.0330 Equiv. D.E. tubo(Ø) 27.5 Profilo Dritto
Spessore tubi(mm) 1.7

Supporto tecnico