Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
PFAS PFASKS | EN AW-6061-T6 Equiv. |
PFAUS PFAUKS | EN AC-51400-T5 Equiv. |
Cod. comp. | - | Trattamento superficie | - | L |
PFAS28 | - | S | - | 1250 |
PFASKS28 | - | A |
Cod. comp. | Trattamento superficie | L Incrementi di 1mm | Massa kg/m | Sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | Prezzo unitario 1 ~ 5 pz. | |||||
Inf. a 300mm | 300mm o sup. | ||||||||||
Tipo | N. | ℓx | ℓy | Senza trattamento | Anodizzato | Senza trattamento | Anodizzato | ||||
PFAS | 28 | N (Senza trattamento) A (Anodizzato) | 60~4000 | 0.372 | 137.8 | 1.151x104 | 1.151x104 | ||||
PFAUS | 0.786 | 285 | 1.655x104 | 1.655x104 |
Cod. comp. | Trattamento superficie | L Lungh. (mm) | Massa kg/pz. | Prezzo unitario 5 pz./kit | ||
Senza trattamento | Anodizzato | |||||
Tipo | N. | 1 ~ 20 kit | 1 ~ 20 kit | |||
PFASKS | 28 | N (Senza trattamento) A (Anodizzato) | 4020 (5 pz./kit) | 1.50 | ||
PFAUKS | 3.15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PFAS28-A-[60-4000/1] |
PFAS28-N-[60-4000/1] |
PFASKS28-A |
PFASKS28-N |
PFAUKS28-A |
PFAUKS28-N |
PFAUS28-A-[60-4000/1] |
PFAUS28-N-[60-4000/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale tubo | Trattamento superficie, rivestimento | Tipo di vendita | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6061-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | Vendita separata | 60 ~ 4000 | |||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6061-T6 Equiv. | Senza trattamento | Vendita separata | 60 ~ 4000 | |||
141.43 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6061-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | 5 pz./kit | 4020 | |
113.09 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6061-T6 Equiv. | Senza trattamento | 5 pz./kit | 4020 | |
257.16 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Alluminio] EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | 5 pz./kit | 4020 | |
205.66 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Alluminio] EN AC-51400-T5 Equiv. | Senza trattamento | 5 pz./kit | 4020 | |
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Alluminio] EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Vendita separata | 60 ~ 4000 | |||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Alluminio] EN AC-51400-T5 Equiv. | Senza trattamento | Vendita separata | 60 ~ 4000 |
Loading...
Ambiente d'esercizio | Standard / Antiruggine | D.E. tubo(Ø) | 27.5 | Profilo | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Spessore tubi(mm) | 1.7 |
Configura
Proprietà di base
Materiale tubo
Trattamento superficie, rivestimento
Tipo di vendita
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali