Rulli tubolari di scorrimento

Rulli tubolari di scorrimento

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Tubo di protezione. -La superficie è trattata con zincatura a caldo + protezione antiruggine senza cromati. [Materiale] EN 1.0330 Equivalente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PFSL28-F-[150-3000/1]

Rulli tubolari di scorrimento:Immagine relativa
TipoProfilato tubolare in acciaioRivestimento in plastica
MaterialeTrattamento superficieMateriale
PFSLEN 1.0330 Equiv. (Spessore 0.7mm)Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine privo di cromoResina olefinica

Specifiche

Cod. comp.-Colore-L
PFSL28
JBS511
-

F
-

1250
■L configurabile
Cod. comp.ColoreLMassaPrezzo unitario/m
TipoN.Incrementi di 1mm(kg/m)1 ~ 100 pz.
PFSL28F
(Avorio)
150~30000.53

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PFSL28-F-[150-3000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL
(mm)
1 7 giorni 10150 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Più Informazioni


Trasportatori a rotelle assemblati/Parti di collegamento/Trasportatori a rotelle

Informazioni di base

Tipo Tubi scorrimento Colore F (Avorio)

Prodotti complementari

Supporto tecnico