Valvole di commutazione manuali / Con leva

Valvole di commutazione manuali / Con leva

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Le attrezzature pneumatiche possono essere controllate con una leva compatta. -Valvola di commutazione con leva, più salvaspazio rispetto a MHAN.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole di commutazione manuali/Con leva:Immagine relativa

■Caratteristiche
• Valvole di commutazione con leva con caratteristiche salvaspazio migliori rispetto a MHAN.
• Il tipo a 3 posizioni ha la posizione N, che blocca tutti gli attacchi ed è utilizzabile per arrestare il cilindro (non può arrestare bruscamente il cilindro a causa della pressione residua.).

Valvole di commutazione manuali/Con leva:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Numero di posizioni
MHAN4
MHAM4

-

3
Cod. comp.PDirezioneNumero di attacchiDiam. foro collegamento tubiArea sezione effettiva
(mm2)
Pressione d'esercizio (MPa)Gamma temp. esercizio (°C)Fluido applicabileMassa
(g)
Prezzo unitario
TipoN.Numero di posizioniIN, OUTEX
MHAM4244Rc1/4Rc1/47.50~1.0MPa5~60Aria280 
3

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MHAM4-2
MHAM4-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di posizioni

56.49 €

1 Disponibile 5 giorni 102 posizioni uscita

56.49 €

1 Disponibile 5 giorni 103 posizioni a centro chiuso

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche
• Valvole di commutazione con leva con caratteristiche salvaspazio migliori rispetto a MHAN.
• Il tipo a 3 posizioni ha la posizione N, che blocca tutti gli attacchi ed è utilizzabile per arrestare il cilindro (non può arrestare bruscamente il cilindro a causa della pressione residua.).

Informazioni di base

Profilo corpo principale Blocco orizzontale Numero di porte 4 Funzionamento a commutazione Con maniglia
Tipo di attacco tubo Rc Diam. foro raccordo per tubo (IN, OUT) Rc1/4 Tipo tubazione e orientamento Superficie laterale diretta
Area sezione effettiva(mm2) 7.5 Metodo di montaggio Inf. Mantenimento stato di funzionamento Fissaggio

Prodotti complementari

Supporto tecnico