Regolatori / Gomito a 90° con indicatore

Regolatori / Gomito a 90° con indicatore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Regolatore dotato di manometro per il controllo della pressione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Regolatori/Gomito a 90° con indicatore:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Nominale: D2
RGCMP4
RGCP4
-
-
M5
M5
Cod. comp.NominaleRABL1L2L3L4P1P2CE1E2E3Lato opposto
H
KMassa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD.E. tubo (mm)
D
MaxMinMaxMin1 ~ 9 pz.10~20
RGCMP4M5M5×0.837067.46764.448.724.28.511.5151126.38.516.214629  
1R1/8871.568.967.564.949.224.795  
6M5M5×0.837067.46764.448.724.28.511.626.76  
1R1/8871.568.967.564.949.224.795  
2R1/41178.275.672.269.656.3291115.519173010.517.717649  
81R1/8871.568.967.564.95224.791518.128.48.516.214531  
2R1/41178.275.672.269.656.329111929.910.517.717649  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RGCMP4-1
RGCMP4-M5
RGCMP6-1
RGCMP6-2
RGCMP6-M5
RGCMP8-1
RGCMP8-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, diam. collegamento
(mm)
Lato controllo, diametro collegamento
(mm)

37.91 €

1 Disponibile 5 giorni 1(R1/8)4

34.64 €

1 Disponibile 5 giorni M54

39.55 €

1 Disponibile 5 giorni 1(R1/8)6

41.94 €

1 Disponibile 5 giorni 2(R1/4)6

36.27 €

1 Disponibile 5 giorni M56

41.31 €

1 Disponibile 5 giorni 1(R1/8)8

43.70 €

1 Disponibile 5 giorni 2(R1/4)8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Regolatori di velocità Tipo giunto Filettatura + Raccordo ad attacco rapido Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico