Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Grado di filtraggio nominale |
MSAF8A-S MSR8A | - | 40 |
Cod. comp. | Selez. grado di filtraggio nominale (µm) | Rc(PT) | Pressione d'esercizio MPa | Resistenza alla pressione MPa | Gamma di temperature ambiente (°C) | Fluido applicabile | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | ||||||||
MSAF | 8A-S | 40 | 1/4 | 1.5 | 5~60 | Aria | 140 | ||
8A | 0.01 | 250 | |||||||
0.3 | 270 | ||||||||
5 | |||||||||
10A | 0.01 | 3/8 | 250 | ||||||
0.3 | 270 | ||||||||
5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSAF8A-S-40 |
MSAF10A-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Livello di filtrazione | Misura nominale vite per tubazioni Rc (PT) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Nominale (N.) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40µm | 1/4 | 0~1.0 | 8A-S | 140 | |
26.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5µm | 3/8 | 0.05~1.0 | 10A | 270 |
Loading...
Tipo | Standard | Qualità aria compressa | Aria secca di qualità comune | Tipo di collegamento | Rc (R) |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Rubinetto di scarico | Scarico manuale/automatico | Materiale bicchierino | PC |
Protezione vaschetta | Fornito | Assemblaggio | Con raccordo tubo | Direzione flusso | Flusso standard (Da sinistra a destra) |
Capacità di scarico(cm3) | 25 | Gamma di temperature ambiente(℃) | 5-60 |
Configura
Proprietà di base
Livello di filtrazione
Misura nominale vite per tubazioni Rc (PT)
Nominale (N.)
Massa(g)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali