Unità per manutenzione / Regolatore / Filtro / Manometri regolatori

Unità per manutenzione / Regolatore / Filtro / Manometri regolatori

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Un kit di condizionamento (FR) con un filtro dell'aria e una valvola di regolazione della pressione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Unità per manutenzione/Regolatore/filtro/filtro:Immagine relativa
■Elenco componenti
N.NomeMateriale
Regolatori con filtroMSFR
Filtri ariaMSAF 0.3µm
StaffaEN AC-46100 Equiv.
AttaccoEN AC-46100 Equiv.
Vite a esagono incassatoEN 1.7220 Equiv.
Guarnizione n.1NBR
Guarnizione n.2NBR
   La valvola di scarico scarica automaticamente quando la pressione diventa 0.05 MPa o inferiore.
 Accessori: Manometro 1 pz.
Staffa 1 pz.

Specifiche

Cod. comp.
MSFRAF8A
Cod. comp.Rc
(PT)
Grado di filtraggio nominale (µm)Pressione d'esercizio MPaGamma di impostazione pressione MPaResistenza alla pressione MPaGamma di temperature ambiente (°C)Fluido applicabileMassa
(g)
Prezzo unitario
TipoN.1 ~ 4 pz.
MSFRAF8A1/45+0.30.05~1.00.05~0.851.55~60Aria780
10A3/8
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSFRAF8A
MSFRAF10A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro collegamento Nominale (N.)

113.71 €

1 5 giorni 10Rc1/48A

113.71 €

1 5 giorni 10Rc3/810A

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Unità per manutenzione/Regolatore/filtro/filtro:Immagine relativa

Informazioni di base

Combinazione regolatori Regolatore con filtro + filtro Gamma di pressioni regolate(MPa) 0.05::0.85 Filtro, livello di filtraggio 5+0.3µm
Ambiente d'esercizio Utensili pneumatici Qualità aria compressa Aria secca di qualità comune Pressione di esercizio max.(MPa) 1
Materiale bicchierino PC Protezione vaschetta Fornito Meccanismo di scarico Gola di scarico
Direzione flusso Flusso standard (Da sinistra a destra) Filtro, capacità di scarico(cm3) 25 Rubinetto di scarico Automatico/Manuale
Manometro Con manometro standard Massa(g) 780 Gamma di temperature ambiente(℃) 5-60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.05-1.0

Prodotti complementari

Supporto tecnico