Raccordi per tubi a bassa pressione / Riduttore a presa

Raccordi per tubi a bassa pressione / Riduttore a presa
  • In Offerta
[Tipo di connessione] Filetto su filetto, riduzione; materiale: EN 1.4308 Equiv./EN-JM 1010 Equiv.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi a bassa pressione/Riduttore a presa:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
SGPSDEN-JM 1010 equiv.Zincatura a caldo
SUTSDEN 1.4308 equiv.-

Specifiche

Codice componente
SGPSD12
Codice componenteRc (PT)SGPSDSUTSD
TipoN.T1T2L(D1)(D2)(D3)(a)( ℓ )L(D1)(D2)(a)( ℓ )
SGPSD
SUTSD
121/81/4262319---25191548
131/83/8292719---28231959
231/43/8292723---28231959
241/41/2353123---342723511
343/81/2353127---342723511
363/83/4383827---383327612
461/23/438342838618383327612
481/2143422846720424133614
683/4143423446820424133614

N.Prezzo unitario SGPSDPrezzo unitario SUTSD
1~9 pz.10~30 pz.1~9 pz.10~30 pz.
12
13
23
24
34
36
46
48
68
SGPSD12 ~ 36 e SUTSD13 non sono dotati di griffe.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPSD12
SGPSD13
SGPSD23
SGPSD24
SGPSD34
SGPSD36
SGPSD46
SGPSD48
SGPSD68
SUTSD12
SUTSD13
SUTSD23
SUTSD24
SUTSD34
SUTSD36
SUTSD46
SUTSD48
SUTSD68
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite T2 nominale vite Liquido applicabile Trattamento superficie

2.26 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/81/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.26 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/83/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.26 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/43/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.15 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/41/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.15 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/81/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.26 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/83/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.26 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/23/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.65 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/21Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.65 €

2.09 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/41Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

3.58 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/81/4-Non fornito

3.58 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/83/8-Non fornito

3.58 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/43/8-Non fornito

5.31 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/41/2-Non fornito

5.31 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/81/2-Non fornito

5.99 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/83/4-Non fornito

5.99 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/23/4-Non fornito

8.24 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/21-Non fornito

8.24 €

7.17 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/41-Non fornito

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Condizioni di esercizio dei raccordi
Stato fluidoPressione d'esercizio max (Mpa)
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C1.0
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C1.4
Acqua in flusso statico: fino a 120°C2.0
*Per acqua a impulsi si intende un flusso d'acqua generato in condizioni d'esercizio costanti con pressione variabile e portata ciclica. (Eccetto cambio transitorio)
* Per acqua in flusso statico si intende un flusso d'acqua non a impulsi.
* Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (D) e (T) sono di riferimento, non garantite.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Riduttore Profilo attacco Attacchi
Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc Tipo di filettatura di collegamento (2) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2

Supporto tecnico