Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Pressione di esercizio max |
SKCR□□ | EN 1.4301 equiv. | - | 20.6MPa |
Codice componente |
KCLPFP4 |
Codice componente | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ 1 | B | ℓ 2 | E (Con sedi chiave) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1~4 pz. | 5~20 pz. | |||||||
SKCRGP | 2 | 1/4 | 1/4 | 68 | 13 | 8 | 16 | 19 | ||
3 | 3/8 | 3/8 | 72 | 15 | 8 | 18 | 22 | |||
4 | 1/2 | 1/2 | 84 | 18 | 10 | 20 | 27 |
Codice componente | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ 1 | B | ℓ 2 | E (Con sedi chiave) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1~4 pz. | 5~20 pz. | |||||||
SKCRGF | 2 | 1/4 | 1/4 | 68 | 13 | 8 | 13 | 19 | ||
3 | 3/8 | 3/8 | 72 | 15 | 8 | 15 | 22 | |||
4 | 1/2 | 1/2 | 82 | 18 | 10 | 18 | 27 |
Codice componente | T1 R (PT) | T2 Rc (PT) | L | A | ℓ 1 | ℓ 2 | E (Con sedi chiave) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1~4 pz. | 5~20 pz. | |||||||
SKCRCT | 2 | 1/4 | 1/4 | 61 | 39 | 13 | 17 | 19 | ||
3 | 3/8 | 3/8 | 66 | 41 | 15 | 19 | 22 | |||
4 | 1/2 | 1/2 | 76 | 48 | 18 | 22 | 27 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SKCRCT2 |
SKCRCT3 |
SKCRCT4 |
SKCRGF2 |
SKCRGF3 |
SKCRGF4 |
SKCRGP2 |
SKCRGP3 |
SKCRGP4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di collegamento | Attacco tipo M2 | T nominale vite | F/T2 nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Maschiatura | PT | R1/4 | Rc1/4 | |
58.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Maschiatura | PT | R3/8 | Rc3/8 | |
86.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Maschiatura | PT | R1/2 | Rc1/2 | |
43.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Filettatura | PF | R1/4 | G1/4 | |
53.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Filettatura | PF | R3/8 | G3/8 | |
69.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Filettatura | PF | R1/2 | G1/2 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Filettatura | PF | R1/4 | G1/4 | |
54.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Filettatura | PF | R3/8 | G3/8 | |
68.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Filettatura | PF | R1/2 | G1/2 |
Loading...
Profilo | Dritto | Attacco tipo M1 | PT | Materiale | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Dritto |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Attacco tipo M2
T nominale vite
F/T2 nominale vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali