Attacchi con bracci di bloccaggio / Prese di attacco per tubi flessibili

Attacchi con bracci di bloccaggio / Prese di attacco per tubi flessibili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo per tubo flessibile tipo giunto di bloccaggio a braccio. -Forma rettilinea.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi con bracci di bloccaggio/Prese di attacco per tubi flessibili:Immagine relativa
Tipo Materiale
Corpo principaleCammaAnello
SNAHJEN 1.4408 equiv.JIS-SMS1025EN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
TCSM25
SNAMA20A
Codice componenteABCIHhPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 19 pz.20 ~ 30 pz.
SNAHJ20A1105232218632  
25A12560372710038  
40A18890544111046  
50A19797635312951  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SNAHJ20A
SNAHJ25A
SNAHJ40A
SNAHJ50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. nominale
(Ø)

37.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1020A

40.05 €

1 Disponibile 5 giorni 1025A

51.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1040A

64.85 €

1 Disponibile 5 giorni 1050A

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Gli attacchi con bracci di bloccaggio sono costruiti in conformità agli standard US MIL A-A-59326-1998 (ex MIL-C-27487-1992),
quindi sono compatibili con prodotti di misura analoga e basati sugli stessi standard costruiti da altri produttori.

Informazioni di base

Tipo Raccordi per flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli Materiale corpo EN 1.4408 Equiv.
Profilo Dritto Tipo collegamento flessibile Tipo rinforzo Tipo di collegamento Presa di montaggio flessibili

Prodotti complementari

Supporto tecnico