Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
SNSUS | EN 1.4301 Equiv. |
Cod. comp. | - | Nominale |
SNZFA1S | - | 4 |
Cod. comp. | D | A | B | C | d | L | L1 | F | Lato opposto | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | Corpo princ. h | H dado | Q.tà 1 ~ 4 | ||||||||
SNSUS | 1S | 4 | 50.5 | 43.5 | 6 | 4 | 43.8 | 19 | 15.3 | |||
1.5S | 6 | 8 | 6 | 43.9 | 19 | 15.4 | ||||||
6.35 | 9.53 | 7 | 48.9 | 24 | 15.4 | |||||||
2S | 6.35 | 64.0 | 56.5 | 12.7 | 10 | 52.9 | 28 | 15.4 | ||||
8 | 10 | 8 | 49.8 | 24 | 16.8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SNSUS1S-4 |
SNSUS1.5S-6 |
SNSUS1.5S-6.35 |
SNSUS2S-6.35 |
SNSUS2S-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (Ø) | D.E. tubo applicabile D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.0S | 4 | ||
103.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.5S | 6 | ||
107.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.5S | 6.35 | ||
113.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2.0S | 6.35 | ||
113.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2.0S | 8 |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | Adattatore conversione | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Raccordi con manicotti a innesto | D.E. nominale Gamma D | 1.0S-2.0S | Materiale raccordo | EN 1.4301 Equiv. |
Diam., centrale | Diam. diverso, concentrico | Finitura superficie | Smerigliatura superficie interna ed esterna |
Configura
Proprietà di base
Nominale(Ø)
D.E. tubo applicabile D
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali