Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
FRNRVG | EN 1.4301 Equiv. |
Cod. comp. | - | L |
FRNRF25 | - | 300 |
Cod. comp. | A | C | D | D1 | G1 | G2 | (T) | P.C.D | Misura O-ring applicabile | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | |||||||||
FRNRVG | 10 | 30 | 10 | 13.8 | 70 | 34 | 24 | 8 | 50 | V24 | |
16 | 30 | 17.5 | 21.7 | 70 | 34 | 24 | 8 | 50 | V24 | ||
25 | 40 | 23 | 27.2 | 80 | 44 | 34 | 8 | 60 | V34 | ||
40 | 55 | 37.1 | 42.7 | 105 | 65 | 55 | 10 | 85 | V55 |
Loading...
Type | Adattatore | Material | EN 1.4301 Equiv. | Adaptor Type | Con flangia NW x Con flangia JIS-VG |
---|
MISUMI
Prezzo standard 9.14 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 32.32 €
Giorni spedizione: 5 giorni
MISUMI
Prezzo standard 74.41 €
Giorni spedizione: 3 giorni
MISUMI
Prezzo standard 8.61 €
Giorni spedizione: 5 giorni
ADVANTEC(VACUUM PIPING)
Prezzo standard 55.07 €
Giorni spedizione: 4 giorni
MISUMI
Prezzo standard 13.29 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
ADVANTEC(VACUUM PIPING)
Prezzo standard 40.18 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.