Riduttori a T

Riduttori a T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Questo prodotto può essere facilmente collegato alla riduzione. [Materiale] EN 1.4301 Equiv. (SUS304).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Riduttori a T:Immagine relativa

Materiale:EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.
FRNWF16
Cod. comp.A1B1L1A2B2L2Prezzo unitario
TipoN.Q.tà 1 ~ 4
FRNWTD25-164027.297.23021.748.6 
40-255542.7135.24027.267.6 
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FRNWTD25-16
FRNWTD40-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFlange Size (Nominal) Flange Size Small Dia. or Conversion Destination Dia.

144.84 €

1 5 giorni 102516

173.79 €

1 5 giorni 104025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Attacco Fitting Type Riduttori a T Material EN 1.4301 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico