Anelli centrali

Anelli centrali

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Anelli centrali:Immagine relativa

Materiale Anello: EN 1.4301 Equiv.
O-ring: Gomma fluorata

Specifiche

Cod. comp.
FRNWC25
Cod. comp. A B Prezzo unitario
Tipo N. Q.tà 1 ~ 10
FRNWCR 16 17 16  
25 26 24  
40 41 39  
50 52 50  
FRNWCR16 non utilizzabile insieme alle tubazioni del vuoto N.10.
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FRNWCR16
FRNWCR25
FRNWCR40
FRNWCR50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable Flange Size (Nominal)

15.11 €

1 5 giorni 1016

17.62 €

1 Stesso giorno

Stock

1025

18.90 €

1 Stesso giorno

Stock

1040

25.19 €

1 5 giorni 1050

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche
Questi tubi del vuoto sono destinati allo scarico di sistemi ad elevata depressione o a raccordi del vuoto grezzi di sistemi a depressione ultra elevata.
I componenti per tubazioni con flangia NW (KF) consentono il distacco frequente senza utensili, conforme a ISO o KF.

■Specifiche
Dimensioni e profili conformi a ISO2861/1-1974 - JISB8365: 1988.

Esempio di utilizzo

Anelli centrali:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Anelli centrali Center Ring Type Anelli centrali Clamp Material Acciaio inox
Center Ring (or Inner Ring) Material EN 1.4301 Equiv. Outer Ring Material Senza anello esterno

Prodotti complementari

Supporto tecnico