Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale |
FRNWGP25-18 FRNFM25 |
- |
3 |
Cod. comp. | A | B | Prezzo unitario | |
Tipo | Diametro collegamento | Q.tà 1 ~ 4 | ||
FRGP | 15 | 16 | 25 | |
18 | 19 | 28 |
Cod. comp. | Flangia | Attacchi per manometri | L | Prezzo unitario | ||||
Tipo | N. | A | B | Diametro collegamento | ID | D | Q.tà 1 ~ 4 | |
FRNGP | 25-15 | 40 | 26.2 | 15 | 16 | 25 | 75 | |
25-18 | 18 | 19 | 28 | |||||
40-15 | 55 | 41.2 | 15 | 16 | 25 | 57 | ||
40-18 | 18 | 19 | 28 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FRGP15 |
FRGP18 |
FRNGP25-15 |
FRNGP25-18 |
FRNGP40-15 |
FRNGP40-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Flange Size (Nominal) | Adaptor Type | Pipe O.D. | Inner Diameter | Diametro collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | - | [Attacchi per manometri] Attacchi per manometri - Singoli | 25 | 16 | 15 | ||
94.46 € | 1 | 5 giorni | 10 | - | [Attacchi per manometri] Attacchi per manometri - Singoli | 28 | 19 | 18 | ||
151.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | [Attacchi per manometri] Attacchi per manometri - Saldati | 25 | 16 | 15 | ||
163.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | [Attacchi per manometri] Attacchi per manometri - Saldati | 28 | 19 | 18 | ||
188.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | [Attacchi per manometri] Attacchi per manometri - Saldati | 25 | 16 | 15 | ||
195.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | [Attacchi per manometri] Attacchi per manometri - Saldati | 28 | 19 | 18 |
Loading...
Type | Adattatore | Material | EN 1.4301 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Flange Size (Nominal)
Adaptor Type
Pipe O.D.
Inner Diameter
Diametro collegamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali