Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | ID |
FRSKU25 | - | 6 |
Cod. comp. | D.E. tubo applicabile D1 |
A | B | D | ID | L | Lato opposto | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | Corpo princ. h | H dado | Q.tà 1 ~ 4 | ||||||
FRSKU | 16 | 4 | 30 | 17.2 | 6 | 4 | 43.8 | 14 | 14 | |
25 | 6 | 40 | 26.2 | 8 | 6 | 43.9 | 14 | 14 | ||
6.35 | 40 | 26.2 | 9.53 | 6.35 | 48.9 | 14 | 14 | |||
40 | 6.35 | 55 | 41.2 | 9.53 | 6.35 | 48.9 | 14 | 14 | ||
8 | 55 | 41.2 | 10 | 8 | 49.8 | 14 | 16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FRSKU16-4 |
FRSKU25-6 |
FRSKU25-6.35 |
FRSKU40-6.35 |
FRSKU40-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Flange Size (Nominal) | Pipe O.D. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85.59 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 4 | ||
91.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 6 | ||
91.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 6.35 | ||
103.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 6.35 | ||
91.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 8 |
Loading...
Temp. d'esercizio max: 200°C
[Specifiche dei tubi applicabili]
• Tipo tubo: Tubo in acciaio inox
Tubo in acciaio inox conforme a EN 1.4301 Equiv. o EN 1.4401 Equiv. prescritto su JIS G3459 Tubi in acciaio inox per tubazioni.
• Tolleranza D.E.: ±0.05mm • Durezza superficie tubo: HV190 o inf. (HRB90 o inf.)
• Condizioni della superficie tubo: evitare di utilizzare tubi con difetti come rugosità superficiale e graffi.
Type | Attacco | Fitting Type | Raccordi con flangia NW x manicotti a innesto | Material | EN 1.4301 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Flange Size (Nominal)
Pipe O.D.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali