Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
ROBASC | Lega di alluminio | Anodizzato duro trasparente |
Codice componente | - | d | - | L |
ROBASC50 | - | 20 | - | L100 |
Codice componente | dH7 | Incrementi di 10mm | K | d1 | D1 | M | |||
Tipo | D | Foro rotondo + Masch. | Sede chiavetta + Masch. | L | Lungh. sede chiavetta | Foro rotondo + Masch. | Sede chiavetta + Masch. | ||
ROBASC | 50 | 15 | N15 | 40~160 | 30* | 27 | 40 | M5 | M4 |
20 | N20 | M5 | |||||||
25 | N25 | M6 | |||||||
60 | 20 | N20 | 32 | 45 | M6 | M5 | |||
25 | N25 | M6 | |||||||
30 | N30 | ||||||||
70 | 20 | N20 | 35 | 50 | M6 | M5 | |||
25 | N25 | M6 | |||||||
30 | N30 | ||||||||
75 | 25 | N25 | 40 | 55 | M8 | M6 | |||
30 | N30 | ||||||||
35 | N35 | M8 | |||||||
80 | 25 | N25 | 41 | 55 | M8 | M6 | |||
30 | N30 | ||||||||
35 | N35 | M8 | |||||||
100 | 30 | N30 | 45 | 60 | M8 | M6 | |||
35 | N35 | M8 | |||||||
40 | N40 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ROBASC50-[15,20,25]-L[40-160/10] |
ROBASC50-N15-L[40-160/10] |
ROBASC50-N20-L[40-160/10] |
ROBASC50-N25-L[40-160/10] |
ROBASC60-[20,25,30]-L[40-160/10] |
ROBASC60-N20-L[40-160/10] |
ROBASC60-N25-L[40-160/10] |
ROBASC60-N30-L[40-160/10] |
ROBASC70-[20,25,30]-L[40-160/10] |
ROBASC70-N20-L[40-160/10] |
ROBASC70-N25-L[40-160/10] |
ROBASC70-N30-L[40-160/10] |
ROBASC75-[25,30,35]-L[40-160/10] |
ROBASC75-N25-L[40-160/10] |
ROBASC75-N30-L[40-160/10] |
ROBASC75-N35-L[40-160/10] |
ROBASC80-[25,30,35]-L[40-160/10] |
ROBASC80-N25-L[40-160/10] |
ROBASC80-N30-L[40-160/10] |
ROBASC80-N35-L[40-160/10] |
ROBASC100-[30,35,40]-L[40-160/10] |
ROBASC100-N30-L[40-160/10] |
ROBASC100-N35-L[40-160/10] |
ROBASC100-N40-L[40-160/10] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (Ø) | Diam. (foro) albero d (mm) | Specifiche foro albero | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 15 ~ 25 | Foro rotondo + Maschiatura | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 15 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 20 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 25 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 20 ~ 30 | Foro rotondo + Maschiatura | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 20 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 25 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 30 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 70 | 20 ~ 30 | Foro rotondo + Maschiatura | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 70 | 20 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 70 | 25 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 70 | 30 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 75 | 25 ~ 35 | Foro rotondo + Maschiatura | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 75 | 25 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 75 | 30 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 75 | 35 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | 25 ~ 35 | Foro rotondo + Maschiatura | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | 25 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | 30 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | 35 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | 30 ~ 40 | Foro rotondo + Maschiatura | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | 30 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | 35 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | 40 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 40 ~ 160 |
Loading...
Tipo | Pulegge | Con o senza flangia | Senza flangia | Profilo | Bombate |
---|---|---|---|---|---|
Superficie in uretano | Senza uretano | Materiale | Lega di alluminio | Lunghezza L(mm) | 50 / 100 / 300 |
Con albero | Foro rotondo | Trattamento superficie | Anodizzato duro trasparente |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(Ø)
Diam. (foro) albero d(mm)
Specifiche foro albero
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali