• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bullone di posizionamento / testa tonda / piatta con perno a molla / filettatura esterna

Bullone di posizionamento / testa tonda / piatta con perno a molla / filettatura esterna

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DSDP-P[1-1.99/0.01]

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

D.E. P: 1 ~ 1.99 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DSDP-P[1-1.99/0.01]

Perni a molla con diametro piccolo:Immagine relativa
Cod. comp. Corpo principale Perno Tappo Molla Dado
MaterialeMaterialeMaterialeMaterialeMateriale
DSDPEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.
(Sezione scorrevole: riv. fluorurato)
EN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 (WPB) Equiv.EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-P
DSDP-P1.70
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
SCarico (N)Prezzo unitario
minmax
DSDP1.00~1.503.00.20.48
1.51~1.994.50.20.64

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DSDP-P[1-1.99/0.01]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. P
(mm)

-

1 9 giorni 101 ~ 1.99

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni a molla con diametro piccolo:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo di base Testa piccola Profilo punta lato ingresso Rotonde Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Tipo sferico
Spec. sezione guida di inserimento Non fornito Profilo montaggio laterale Dritti (A pressione) Trattamento superficie Non fornito
Trattamento termico Non fornito Materiale Acciaio inox In acciaio inox EN 1.4301 Equiv.
Tolleranza D.E. lato di posizionamento 0/-0.01 Diam. lato attacco D(Ø) 5

Prodotti complementari

Supporto tecnico