Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | |||
L configurabile | D e L configurabili | |||||
Tolleranza dim. d p6 | Tolleranza dim. d m6 | Tolleranza dim. d p6 | Tolleranza dim. d m6 | |||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | JPAT | JPAM | JPATF | JPAMF |
EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | BJPAT | BJPAM | BJPATF | BJPAMF |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | HJPAT | HJPAM | HJPATF | HJPAMF |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SJPAT | SJPAM | SJPATF | SJPAMF |
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CJPAT | CJPAM | CJPATF | CJPAMF |
Cod. comp. | - | L | |
JPAT8 JPHU3 | - - | 15.00 10.00 | (A pressione, L configurabile) (Con foro svasato piano, L configurabile) |
Cod. comp. | - | L | - | D | |
JPATF8 JPHUZ5 | - - | 15.00 10.00 | - - | 12 20 | (A pressione, D e L configurabili) (Con foro svasato piano, D e L configurabili) |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.01mm | D | ℓ | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | d | Tolleranza dim. d | JPAT JPAM | BJPAT BJPAM | HJPAT HJPAM | SJPAT SJPAM | CJPAT CJPAM | |||||
m6 | p6 | |||||||||||
Tolleranza dim. d p6 JPAT BJPAT HJPAT SJPAT CJPAT | Tolleranza dim. d m6 JPAM BJPAM HJPAM SJPAM CJPAM | 3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2.00~10.00 | 6 | 5 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 8 | 6 | ||||||||
5 | 10 | 8 | ||||||||||
6 | 5.00~30.00 | 12 | ||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 16 | 10 | ||||||||
10 | 10.00~50.00 | 18 | 12 | |||||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 20 | 15 |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.01mm | D Incrementi di 1mm | ℓ | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | d | Tolleranza dim. d | JPATF JPAMF | BJPATF BJPAMF | HJPATF HJPAMF | SJPATF SJPAMF | CJPATF CJPAMF | |||||
m6 | p6 | |||||||||||
Tolleranza dim. d p6 JPATF BJPATF HJPATF SJPATF CJPATF | Tolleranza dim. d m6 JPAMF BJPAMF HJPAMF SJPAMF CJPAMF | 3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2.00~10.00 | 5~30 (d<D<5d) | 5 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 6 | |||||||||
5 | 8 | |||||||||||
6 | 5.00~30.00 | |||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 10 | |||||||||
10 | 10.00~50.00 | 12 | ||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BJPAM3-[2-10/0.01] |
BJPAM4-[2-10/0.01] |
BJPAM5-[2-10/0.01] |
BJPAM6-[5-30/0.01] |
BJPAM8-[5-30/0.01] |
BJPAM10-[10-50/0.01] |
BJPAM12-[10-50/0.01] |
BJPAMF3-[2-10/0.01]-[5-14/1] |
BJPAMF4-[2-10/0.01]-[5-19/1] |
BJPAMF5-[2-10/0.01]-[6-24/1] |
BJPAMF6-[5-30/0.01]-[7-29/1] |
BJPAMF8-[5-30/0.01]-[9-30/1] |
BJPAMF10-[10-50/0.01]-[11-30/1] |
BJPAMF12-[10-50/0.01]-[13-30/1] |
BJPAT3-[2-10/0.01] |
BJPAT4-[2-10/0.01] |
BJPAT5-[2-10/0.01] |
BJPAT6-[5-30/0.01] |
BJPAT8-[5-30/0.01] |
BJPAT10-[10-50/0.01] |
BJPAT12-[10-50/0.01] |
BJPATF3-[2-10/0.01]-[5-14/1] |
BJPATF4-[2-10/0.01]-[5-19/1] |
BJPATF5-[2-10/0.01]-[6-24/1] |
BJPATF6-[5-30/0.01]-[7-29/1] |
BJPATF8-[5-30/0.01]-[9-30/1] |
BJPATF10-[10-50/0.01]-[11-30/1] |
BJPATF12-[10-50/0.01]-[13-30/1] |
CJPAM3-[2-10/0.01] |
CJPAM4-[2-10/0.01] |
CJPAM5-[2-10/0.01] |
CJPAM6-[5-30/0.01] |
CJPAM8-[5-30/0.01] |
CJPAM10-[10-50/0.01] |
CJPAM12-[10-50/0.01] |
CJPAMF3-[2-10/0.01]-[5-30/1] |
CJPAMF4-[2-10/0.01]-[5-30/1] |
CJPAMF5-[2-10/0.01]-[5-30/1] |
CJPAMF6-[5-30/0.01]-[5-30/1] |
CJPAMF8-[5-30/0.01]-[5-30/1] |
CJPAMF10-[10-50/0.01]-[5-30/1] |
CJPAMF12-[10-50/0.01]-[5-30/1] |
CJPAT3-[2-10/0.01] |
CJPAT4-[2-10/0.01] |
CJPAT5-[2-10/0.01] |
CJPAT6-[5-30/0.01] |
CJPAT8-[5-30/0.01] |
CJPAT10-[10-50/0.01] |
CJPAT12-[10-50/0.01] |
CJPATF3-[2-10/0.01]-[5-30/1] |
CJPATF4-[2-10/0.01]-[5-30/1] |
CJPATF5-[2-10/0.01]-[5-30/1] |
CJPATF6-[5-30/0.01]-[5-30/1] |
CJPATF8-[5-30/0.01]-[5-30/1] |
CJPATF10-[10-50/0.01]-[5-30/1] |
CJPATF12-[10-50/0.01]-[5-30/1] |
HJPAM3-[2-10/0.01] |
HJPAM4-[2-10/0.01] |
HJPAM5-[2-10/0.01] |
HJPAM6-[5-30/0.01] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment (Ø) | Heat Treatment | Durezza | Metodo di specifica dimensione D, L | Tolleranza dimensione d | Diam. lato attacco d (mm) | Diametro esterno D (mm) | D.E. D (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D fissa, L configurabile | m6 | 3 | - | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D fissa, L configurabile | m6 | 4 | - | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D fissa, L configurabile | m6 | 5 | - | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D fissa, L configurabile | m6 | 6 | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D fissa, L configurabile | m6 | 8 | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D fissa, L configurabile | m6 | 10 | - | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D fissa, L configurabile | m6 | 12 | - | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D, L fisse | m6 | 3 | - | 5 ~ 14 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D, L fisse | m6 | 4 | - | 5 ~ 19 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D, L fisse | m6 | 5 | - | 6 ~ 24 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D, L fisse | m6 | 6 | - | 7 ~ 29 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D, L fisse | m6 | 8 | - | 9 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D, L fisse | m6 | 10 | - | 11 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D, L fisse | m6 | 12 | - | 13 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D fissa, L configurabile | p6 | 3 | 6 | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D fissa, L configurabile | p6 | 4 | 8 | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D fissa, L configurabile | p6 | 5 | 10 | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D fissa, L configurabile | p6 | 6 | 12 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D fissa, L configurabile | p6 | 8 | 16 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D fissa, L configurabile | p6 | 10 | - | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D fissa, L configurabile | p6 | 12 | - | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D, L fisse | p6 | 3 | - | 5 ~ 14 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D, L fisse | p6 | 4 | - | 5 ~ 19 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D, L fisse | p6 | 5 | - | 6 ~ 24 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D, L fisse | p6 | 6 | - | 7 ~ 29 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D, L fisse | p6 | 8 | - | 9 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D, L fisse | p6 | 10 | - | 11 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | D, L fisse | p6 | 12 | - | 13 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D fissa, L configurabile | m6 | 3 | - | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D fissa, L configurabile | m6 | 4 | - | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D fissa, L configurabile | m6 | 5 | - | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D fissa, L configurabile | m6 | 6 | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D fissa, L configurabile | m6 | 8 | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D fissa, L configurabile | m6 | 10 | - | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D fissa, L configurabile | m6 | 12 | - | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D, L fisse | m6 | 3 | - | 5 ~ 30 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D, L fisse | m6 | 4 | - | 5 ~ 30 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D, L fisse | m6 | 5 | - | 5 ~ 30 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D, L fisse | m6 | 6 | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D, L fisse | m6 | 8 | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D, L fisse | m6 | 10 | - | 5 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D, L fisse | m6 | 12 | - | 5 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D fissa, L configurabile | p6 | 3 | 6 | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D fissa, L configurabile | p6 | 4 | 8 | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D fissa, L configurabile | p6 | 5 | 10 | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D fissa, L configurabile | p6 | 6 | 12 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D fissa, L configurabile | p6 | 8 | 16 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D fissa, L configurabile | p6 | 10 | 18 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D fissa, L configurabile | p6 | 12 | 20 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D, L fisse | p6 | 3 | - | 5 ~ 30 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D, L fisse | p6 | 4 | - | 5 ~ 30 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D, L fisse | p6 | 5 | - | 5 ~ 30 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D, L fisse | p6 | 6 | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D, L fisse | p6 | 8 | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D, L fisse | p6 | 10 | - | 5 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | D, L fisse | p6 | 12 | - | 5 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | D fissa, L configurabile | m6 | 3 | - | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | D fissa, L configurabile | m6 | 4 | - | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | D fissa, L configurabile | m6 | 5 | - | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | D fissa, L configurabile | m6 | 6 | - | - | 5 ~ 30 |
Loading...
Shape | Perni di regolazione altezza | Height Tolerance | 0/+0.01 | Mounting Method | A pressione |
---|---|---|---|---|---|
Tip Shape | Piatto |
Configura
Proprietà di base
Material
Surface Treatment(Ø)
Heat Treatment
Durezza
Metodo di specifica dimensione D, L
Tolleranza dimensione d
Diam. lato attacco d(mm)
Diametro esterno D(mm)
D.E. D(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali