Registrati
Configura
  • D.E. rotella D(mm)
  • Tipo
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 5 giorni lavorativi

Ruote / Antivibrazioni

Codice componente:

Sono stati trovati. 2 candidati non definiti.
Quantità:

Disegno schematico e tabella delle specifiche

Ruote/Antivibrazioni:Immagine relativa
TipoRuotaRotellaPiede di livellamentoTamponeManopola di regolazioneCuscinetto
 Materiale Trattamento superficie Materiale Materiale Trattamento superficie Materiale MaterialeParte orient.Rotella
AFCLAEN AC-46100 equiv.Finitura a forno (Argento)Nylon rinforzato (Nero)EN 1.0038 equiv.Cromatura trivalenteGomma (Shore A80)PolicarbonatoFornitaFornita

Specifiche

Codice componente-Materiale rotella
AFCLA75-N
Codice componenteMateriale rotellaHProfilatoPiede di livellamentoErCarico ammesso (N)Massa (g)Prezzo unitario 1 ~ 50 pz.
TipoDS1S2K
AFCLA65N
(Nylon rinforzato)
102(30, 40, 45 mm)91152508020001900
75120121254529225002200
Applicabile solo ai profilati a cava singola.
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Elenco numeri di parte

Numero di articoli
Codice componente

D.E. rotella D

(mm)

RoHS?Quantità minima d'ordine
65
10
1 pezzi
75
10
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
115.88 €
( 137.90 € )
5 giorni lavorativi
123.41 €
( 146.86 € )
5 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base


Schema e specifiche

Più Informazioni

Ruote/Antivibrazioni:Immagine relativa
• Tipo fisso
Ruotare la manopola per abbassare il tampone a terra (fissaggio temporaneo).
Una volta confermata l'altezza, serrare a fondo il dado sotto la manopola. La ruota è ora sollevata da terra e l'appoggio ricade tutto sul tampone.
Serrare il controdado.
(La coppia applicata dal controdado offre un effetto anti-allentamento da vibrazioni.)
• Tipo libero
Allentare il controdado.
Allentare il dado di regolazione per rilasciare la vite.
Ruotare la manopola per sollevare il tampone e abbassare la ruota a terra.