• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote per profilati in alluminio / Filettate / Orientabili con piastra

Ruote per profilati in alluminio / Filettate / Orientabili con piastra

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ruote per profilati in alluminio / Filettate / Orientabili con piastra
  • Ruote per profilati in alluminio / Filettate / Orientabili con piastra
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un rullo per estrusi di alluminio con regolatore e design leggero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote per profilati in alluminio/Filettate/Orientabili con piastra:Immagine relativa
■Montaggio
CMPAL
• Montare la piastra superiore sull'estruso corrispondente.
• Ruotare il dado per regolare l'altezza del piede di livellamento.
• Serrare il dado situato a destra sopra al tampone di livellamento per fissarlo.
CMPAN
• Ruotare il dado per fissare il corpo principale al profilato.
• Ruotare il dado per regolare l'altezza del piede di livellamento. (I dadi e sono unità distinte.)
• Serrare il dado situato a destra sopra al tampone di livellamento per fissarlo.
TipoRuotaRotellaCuscinettoPiede di livellamento
 Materiale Trattamento superficie Materiale (Colore)SnodoRotella Materiale Trattamento superficie
CMPAL,
CMPAN
Nylon-NylonFornita-EN 1.0038 equiv.Cromatura trivalente

Specifiche

Codice componente-Materiale rotella
CMPAN50-N
Tipo corpoCodice componenteMateriale rotellaHB(W)d(r)Carico ammesso (N)Massa
(g)
Prezzo unitario
TipoD
Orientabile + PiastraCMPAL50N (Nylon)8362345.5541000290
6088693761300
Tipo corpoCodice componenteMateriale rotellaHB(W)rCarico ammesso (N)Massa
(g)
Prezzo unitario
TipoD
Orientabile + Attacco a viteCMPAN50N (Nylon)766234541000240
6081693761250

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CMPAL50-N
CMPAL60-N
CMPAN50-N
CMPAN60-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. filettatura M Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

19.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole8355425669-5062

32.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole8855425669-6069

18.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite76----M125062

31.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite81----M126069

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Finecorsa Non fornito Carico ammesso(daN) 100
Materiale bozzello Nylon (Generale) Caratteristiche rotella Non fornito Materiale raccordo Altro
Categoria di carico carico leggero Cuscinetti rotella Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico