Ruote avvitate / Per carico leggero / Medio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote avvitate/Per carico leggero/medio:Immagine relativa
Ruote avvitate/Per carico leggero/medio:Immagine relativa
Corpo principaleRotellaCuscinetto
MaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)SnodoRotella
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteGomma sintetica (Nero), Uretano (Marrone), Nylon (Bianco)IncorporatoAssente

Specifiche

Cod. comp.-M-Materiale rotella
HSGN75-12-U
er le chiavi dedicate, vedere P.1084.
Corpo principaleCod. comp.M (Fil. grossa)Materiale rotellaHLarghezza rotella BENBNTNLrCarico ammesso (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoDRUNRUNRUNRUN
Orientabili avvitateHSGN508R
(Gomma)
U
(Uretano)
N
(Nylon)
6820212122144.81447300380400195175165
121935165
6512852121212356400270220210
7512952765400450500310240225
100121262528253121482500600600585435405
162340
Orientabili avvitate con frenoHSGNS5086820212122144.81449300380400220200190
121935
6512852121212357300400305255235
7512952765400450500340275250
100121262528253121482500600600650620585
162340

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HSGN50-8-N
HSGN50-8-R
HSGN50-8-U
HSGN50-12-N
HSGN50-12-R
HSGN50-12-U
HSGN65-12-N
HSGN65-12-R
HSGN65-12-U
HSGN75-12-N
HSGN75-12-R
HSGN75-12-U
HSGN100-12-N
HSGN100-12-R
HSGN100-12-U
HSGN100-16-N
HSGN100-16-R
HSGN100-16-U
HSGNS50-8-N
HSGNS50-8-R
HSGNS50-8-U
HSGNS50-12-N
HSGNS50-12-R
HSGNS50-12-U
HSGNS65-12-N
HSGNS65-12-R
HSGNS65-12-U
HSGNS75-12-N
HSGNS75-12-R
HSGNS75-12-U
HSGNS100-12-N
HSGNS100-12-R
HSGNS100-12-U
HSGNS100-16-N
HSGNS100-16-R
HSGNS100-16-U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Diam. filettatura M Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

2.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106835.01–80.00Non fornito40[Nylon] Nylon (Generale)M85021

3.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1068Fino a 35.00Non fornito30[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)M85020

5.28 €

1 Disponibile 5 giorni 106835.01–80.00Non fornito38[uretano] Uretano (generico)M85021

2.65 €

1 Disponibile 5 giorni 106835.01–80.00Non fornito40[Nylon] Nylon (Generale)M125021

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 1068Fino a 35.00Non fornito30[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)M125020

5.28 €

1 Disponibile 5 giorni 106835.01–80.00Non fornito38[uretano] Uretano (generico)M125021

4.41 €

1 Disponibile 5 giorni 108535.01–80.00Non fornito40[Nylon] Nylon (Generale)M126521

4.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1085Fino a 35.00Non fornito30[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)M126521

6.55 €

1 Disponibile 5 giorni 108535.01–80.00Non fornito40[uretano] Uretano (generico)M126521

5.17 €

1 Disponibile 5 giorni 109535.01–80.00Non fornito50[Nylon] Nylon (Generale)M127521

5.55 €

1 Disponibile 5 giorni 109535.01–80.00Non fornito40[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)M127521

6.93 €

1 Disponibile 5 giorni 109535.01–80.00Non fornito45[uretano] Uretano (generico)M127521

8.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1012635.01–80.00Non fornito60[Nylon] Nylon (Generale)M1210025

9.58 €

1 Disponibile 5 giorni 1012635.01–80.00Non fornito50[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)M1210025

12.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1012635.01–80.00Non fornito60[uretano] Uretano (generico)M1210028

8.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1012635.01–80.00Non fornito60[Nylon] Nylon (Generale)M1610025

9.58 €

1 Disponibile 5 giorni 1012635.01–80.00Non fornito50[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)M1610025

12.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1012635.01–80.00Non fornito60[uretano] Uretano (generico)M1610028

3.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106835.01–80.00Con finecorsa di rotazione40[Nylon] Nylon (Generale)M85021

3.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1068Fino a 35.00Con finecorsa di rotazione30[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)M85020

5.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106835.01–80.00Con finecorsa di rotazione38[uretano] Uretano (generico)M85021

3.53 €

1 Disponibile 5 giorni 106835.01–80.00Con finecorsa di rotazione40[Nylon] Nylon (Generale)M125021

3.66 €

1 Disponibile 5 giorni 1068Fino a 35.00Con finecorsa di rotazione30[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)M125020

5.92 €

1 Disponibile 5 giorni 106835.01–80.00Con finecorsa di rotazione38[uretano] Uretano (generico)M125021

5.42 €

1 Disponibile 5 giorni 108535.01–80.00Con finecorsa di rotazione40[Nylon] Nylon (Generale)M126521

5.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1085Fino a 35.00Con finecorsa di rotazione30[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)M126521

7.56 €

1 Disponibile 5 giorni 108535.01–80.00Con finecorsa di rotazione40[uretano] Uretano (generico)M126521

6.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109535.01–80.00Con finecorsa di rotazione50[Nylon] Nylon (Generale)M127521

6.43 €

1 Disponibile 5 giorni 109535.01–80.00Con finecorsa di rotazione40[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)M127521

8.06 €

1 Disponibile 5 giorni 109535.01–80.00Con finecorsa di rotazione45[uretano] Uretano (generico)M127521

10.59 €

1 Disponibile 5 giorni 1012635.01–80.00Con finecorsa di rotazione60[Nylon] Nylon (Generale)M1210025

11.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1012635.01–80.00Con finecorsa di rotazione50[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)M1210025

12.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1012635.01–80.00Con finecorsa di rotazione60[uretano] Uretano (generico)M1210028

10.59 €

1 Disponibile 5 giorni 1012635.01–80.00Con finecorsa di rotazione60[Nylon] Nylon (Generale)M1610025

11.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1012635.01–80.00Con finecorsa di rotazione50[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)M1610025

12.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1012635.01–80.00Con finecorsa di rotazione60[uretano] Uretano (generico)M1610028

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Caratteristiche rotella Non fornito Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico leggero/medio Cuscinetti rotella Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico