Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
MSTP5 MSTMS6 | - - | 10 20 |
MxP | ℓ | Codice componente | L | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||
Tipo | D | 1 ~ 499 pz. | 500~999 | 1000~1999 | 2000~4000 | |||||||
5x0.8 | 9 | MTT | 8 | 30 | 40 | |||||||
6x1.0 | 10 | 10 | 40 | 50 | ||||||||
12 | 40 | 50 | ||||||||||
8x1.25 | 14 | 13 | 50 | 60 | ||||||||
10x1.5 | 16 | 16 | 60 | 70 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MTT8-30 |
MTT8-40 |
MTT10-40 |
MTT10-50 |
MTT12-40 |
MTT12-50 |
MTT13-50 |
MTT13-60 |
MTT16-60 |
MTT16-70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. nominale | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 30 | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 40 | |
1.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 40 | |
1.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 50 | |
1.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 40 | |
1.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 50 | |
1.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 50 | |
1.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 60 | |
3.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 60 | |
3.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 70 |
Loading...
Profilo | Conicità | Materiale | ISO-TC90 Equiv. | Tolleranza diam. albero | Tolleranza positiva |
---|---|---|---|---|---|
Profilo estremità albero | Maschiati | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Profilo estremità | Un lato sferico |
Conformità tolleranza | +0.002/0 | Foro maschiato | Maschiatura su un lato | Canale di sfiato | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Lunghezza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali