Perni paralleli / forma finale: entrambi i lati conici. Tolleranza di montaggio: g6

Perni paralleli / forma finale: entrambi i lati conici. Tolleranza di montaggio: g6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un perno per uso generico con una tolleranza del diametro esterno in g6. [Forma] Parallelamente, diritta o a gradini; materiale: JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi) e EN 1.4125 equivalente.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Grani comuni/Maschiatura su un lato (g6):Immagine relativa
Tipo Materiale Durezza
MSTGEN 1.3505 Equiv.45~50HRC
MSTSGEN 1.4037 Equiv.45~50HRC

Specifiche

Codice componente-L
MSH2
MSGB3
-
-
6
12
 ℓ 1 ℓ 2MxP ℓ Dg6Codice componenteLPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 19 pz.20~2930~4950~100
1.5 0.3 3x0.56 -0.004
-0.012
MSTG5101520
2.0 0.3 4x0.78 61015202530
2.0 0.55x0.88 -0.005
-0.014
8152025303540
2.50.56x1.010 102025303540
2.516x1.010-0.006
-0.017
1230354045
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
 ℓ 1 ℓ 2MxP ℓ Dg6Codice componenteLPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 19 pz.20~2930~4950~100
1.5 0.3 3x0.56 -0.004
-0.012
MSTSG5101520
2.0 0.3 4x0.78 61015202530
2.0 0.55x0.88 -0.005
-0.014
81520253040
2.50.56x1.010 1020253040
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSTG5-10
MSTG5-15
MSTG5-20
MSTG6-10
MSTG6-15
MSTG6-20
MSTG6-25
MSTG6-30
MSTG8-15
MSTG8-20
MSTG8-25
MSTG8-30
MSTG8-35
MSTG8-40
MSTG10-20
MSTG10-25
MSTG10-30
MSTG10-35
MSTG10-40
MSTG12-30
MSTG12-35
MSTG12-40
MSTG12-45
MSTSG5-10
MSTSG5-15
MSTSG5-20
MSTSG6-10
MSTSG6-15
MSTSG6-20
MSTSG6-25
MSTSG6-30
MSTSG8-15
MSTSG8-20
MSTSG8-25
MSTSG8-30
MSTSG8-40
MSTSG10-20
MSTSG10-25
MSTSG10-30
MSTSG10-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Diam. nominale Lunghezza

2.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.510

2.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.515

2.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.520

2.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.610

2.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.615

2.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.620

2.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.625

2.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.630

2.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.815

2.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.820

2.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.825

2.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.830

2.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.835

2.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.840

2.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1020

2.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1025

2.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1030

2.53 €

1.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1035

2.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1040

2.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1230

2.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1235

2.78 €

1.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1240

2.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1245

2.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.510

2.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.515

2.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.520

2.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.610

2.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.615

2.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.620

2.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.625

2.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.630

2.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.815

2.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.820

2.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.825

2.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.830

2.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.840

2.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.1020

2.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.1025

2.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.1030

2.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.1040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Grani di riferimento dritti/doppio inserimento Tolleranza diam. albero Tolleranza negativa Profilo estremità albero Maschiati
Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) Profilo estremità Due lati conici Conformità tolleranza g6
Foro maschiato Maschiatura su un lato Canale di sfiato Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico