Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
BOX-KNTR | SAE1008 (JIS-SWRCH Equiv.) | Cromatura trivalente |
BOX-SKNTR | EN 1.4301 Equiv. | - |
Cod. comp. |
BOX-LBNR2.5 BOX-SKNTR10 |
Cod. comp. | Prezzo unitario 1 - 10 scatole | Pz./scatola | ||
Tipo | M | Prezzo per conf. | 1 scatola | |
BOX-KNTR | 3 | 1000 pz./scatola | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | 500 pz./scatola | |||
10 | 200 pz./scatola |
Cod. comp. | Prezzo unitario 1 - 10 scatole | Pz./scatola | ||
Tipo | M | Prezzo per conf. | 1 scatola | |
BOX-SKNTR (Acciaio inox) | 3 | 1000 pz./scatola | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | 500 pz./scatola | |||
10 | 200 pz./scatola |
MxP (Fil. grossa) | B | (e) | T1 |
3x0.5 | 5.5 | 6.4 | 1.8 |
4x0.7 | 7 | 8.1 | 2.4 |
5x0.8 | 8 | 9.2 | 3.2 |
6x1.0 | 10 | 11.5 | 3.6 |
8x1.25 | 13 | 15 | 5 |
10x1.5 | 17 | 19.6 | 6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BOX-KNTR3 |
BOX-KNTR4 |
BOX-KNTR5 |
BOX-KNTR6 |
BOX-KNTR8 |
BOX-KNTR10 |
BOX-SKNTR3 |
BOX-SKNTR4 |
BOX-SKNTR5 |
BOX-SKNTR6 |
BOX-SKNTR8 |
BOX-SKNTR10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale | Trattamento superficie | Trattamento superficie (Dettagli) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.64 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 3 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | Cromatura trivalente | ||
31.64 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 4 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | Cromatura trivalente | ||
31.64 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 5 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | Cromatura trivalente | ||
31.64 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 6 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | Cromatura trivalente | ||
45.56 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 8 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | Cromatura trivalente | ||
20.25 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | Cromatura trivalente | ||
63.26 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 3 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | ||
63.26 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 4 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | ||
75.91 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 5 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | ||
75.91 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 6 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | ||
60.73 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 8 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | ||
40.49 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Non fornito | Non fornito |
Loading...
Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazioni, funzioni | Normale | Unità di vendita | Scatola, conf. |
---|---|---|---|---|---|
Tipo dado esagonale | JIS Classe 3 |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Materiale
Trattamento superficie
Trattamento superficie (Dettagli)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali