Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Modulo I/O |
EXRS-C1 | - | N |
Codice componente | Modulo I/O | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 pz. | 2 ~ 3 pz. | 4 ~ 5 pz. | ||
EXRS-C1 | NPN:N | |||
PNP:P | ||||
CC-Link:C | ||||
DeviceNet:D |
RS 1/2/3 |
RS 1C/2C/3C |
RSD 1/2/3 |
RSDG 1/2/3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
EXRS-C1-C |
EXRS-C1-D |
EXRS-C1-N |
EXRS-C1-P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | I/O Module | |
---|---|---|---|---|---|
337.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | CC-Link | |
371.53 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | DeviceNet | |
177.57 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | NPN | |
314.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | PNP |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Componenti accessori | Input Power Supply | 24 V DC | Rilevatore di posizione | Risolutore, incrementale |
---|---|---|---|---|---|
Temp. ambiente di esercizio(°C) | 0::40 | Tipo controller | Controllo punti (C1) |
Configura
Proprietà di base
I/O Module
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali