Controller per robot ad asse singolo serie RSH1 / 2 / 3

Controller per robot ad asse singolo serie RSH1 / 2 / 3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Controller per robot ad asse singolo serie RSH1/2/3:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente-Modulo I/O
EXRS-C22A-N
 ■ Prezzo unitario del controller
Codice componenteModulo I/OPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 pz.2 ~ 3 pz.4 ~ 5 pz.
EXRS- C22A
Encoder assoluti (con batteria dati)
NPN:N   
PNP:P   
CC-Link:C   
DeviceNet:D   
EXRS- C22B
Incrementali
NPN:N   
PNP:P   
CC-Link:C   
DeviceNet:D   
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

 ■ Attuatore controllato
RSH 1/2/3/4/5
RSH 1C/2C/3C
RSF4
RSB 1/2

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EXRS-C22A-C
EXRS-C22A-D
EXRS-C22A-N
EXRS-C22A-P
EXRS-C22B-C
EXRS-C22B-D
EXRS-C22B-N
EXRS-C22B-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Rilevatore di posizione I/O Module Tipo controller

800.89 €

1 Disponibile 20 giorni Risolutore, assolutoCC-LinkControllo a punti (C22A)

835.11 €

1 Disponibile 20 giorni Risolutore, assolutoDeviceNetControllo a punti (C22A)

646.82 €

1 Disponibile 20 giorni Risolutore, assolutoNPNControllo a punti (C22A)

780.08 €

1 Disponibile 20 giorni Risolutore, assolutoPNPControllo a punti (C22A)

767.86 €

1 Disponibile 19 giorni Risolutore, incrementaleCC-LinkControllo punti (C22B)

800.89 €

1 Disponibile 19 giorni Risolutore, incrementaleDeviceNetControllo punti (C22B)

612.58 €

1 Disponibile 19 giorni Risolutore, incrementaleNPNControllo punti (C22B)

745.86 €

1 Disponibile 19 giorni Risolutore, incrementalePNPControllo punti (C22B)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Controller per robot ad asse singolo serie RSH1/2/3:Immagine relativa
 ■ Tabella segnali del connettore EXT per controller EXRS-C21/C22
Connettori collegati ai controller. Struttura del circuito di arresto di emergenza e attacco a presa per alimentazione freno.
N. pinNome segnaleDescrizione
1+V24Ingresso alimentazione freno meccanico
20V(Alimentatore DC da fornire a cura del cliente)
3ES+Alimentazione interna ingresso arresto d'emergenza
4ES1Ingresso arresto d'emergenza 1
5ES2Ingresso arresto d'emergenza 2
6ES-Arresto di emergenza pronto
7MPRDY1Contatti di uscita alimentazione pronta
8MPRDY2(Alimentatore DC24V da fornire a cura del cliente)
Controller per robot ad asse singolo serie RSH1/2/3:Immagine relativa

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Componenti accessori Input Power Supply AC Single Phase, 200 - 230V Temp. ambiente di esercizio(°C) 0::40

Supporto tecnico