Unità ad azionamento manuale / Tavola fissa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Unità ad azionamento manuale/Tavola fissa:Immagine relativa
■Componenti
Parti Base Tavola Vite di trasmissione Chiocciola per vite di trasmissione
Materiale Lega di alluminio Lega di alluminio EN 1.1191 Equiv. Ottone
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Anodizzato trasparente Ossido nero -

Parti Staffa per chiocciola Piastra laterale Piastra di serraggio
Materiale Lega di alluminio Lega di alluminio Lega di alluminio
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Anodizzato trasparente Anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente-Tipo volantino-Posizione morsetto-L
KUEC14-A-W-320
Codice componenteTipo volantinoLungh. base
L(mm)
Corsa effettiva
St(mm)
Vite di trasmissioneCarico ammesso (N)Capacità car. momentaneo (N • m)Foro di montaggio base(K)Massa (kg)
TipoN.Diam. filettaturaPassoOrizzontaleVerticaleMaMbMcSQ
(Numero di fori)
Tipo volantinoTipo volantino
ABCABC
KUEC14A Maniglia in plastica
B Volantino in plastica sfalsato
- Pieghevole
C Volantino a cinque razze
17053143245497713150499811132.92.93.2
22010320043.43.43.7
32020315064.44.44.7
37025317564.94.95.2
42030320065.45.45.7
47035315085.95.96.2
2017053204490981414271504107891213.53.53.8
2201032004444.3
3202031506555.3
37025317565.55.55.8
4203032006666.3
47035315086.56.56.8
Il carico ammesso per questo prodotto è il carico che può essere collocato sulla tavola tale che questa possa essere comunque spostata."Orizzontale" e "Verticale" indicano l'orientamento dell'installazione.
■Coppia richiesta, forza di rotazione richiesta
Codice componenteCoppia richiesta (N • m)Forza di rotazione richiesta (N)
TipoN.OrizzontaleVerticaleOrizzontaleVerticale
KUEC140.0390.2061.5037.918
200.0590.4262.26116.402
*Coppia e forza di rotazione richieste alla massima capacità di carico.
*Per forza di rotazione si intende la forza che ruota il volantino.
*I valori riportati nella colonna Verticale si riferiscono all'elevazione della tavola.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KUEC14-A-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-A-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-A-W-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-B-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-B-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-B-W-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-C-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-C-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-C-W-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-A-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-A-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-A-W-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-B-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-B-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-B-W-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-C-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-C-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-C-W-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. filettatura
(mm)
Tipo volantino Direzione maniglia configurabile Altezza profilato [H]
(mm)
1 12 giorni 14A (Volantino in plastica sfalsato)L (Attacco laterale a sinistra)170 ~ 470
1 12 giorni 14A (Volantino in plastica sfalsato)R (Attacco laterale a destra)170 ~ 470
1 12 giorni 14A (Volantino in plastica sfalsato)W (Attacco laterale destro/sinistro)170 ~ 470
1 12 giorni 14B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile)L (Attacco laterale a sinistra)170 ~ 470
1 12 giorni 14B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile)R (Attacco laterale a destra)170 ~ 470
1 12 giorni 14B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile)W (Attacco laterale destro/sinistro)170 ~ 470
1 12 giorni 14C (Volantino a 5 razze)L (Attacco laterale a sinistra)170 ~ 470
1 12 giorni 14C (Volantino a 5 razze)R (Attacco laterale a destra)170 ~ 470
1 12 giorni 14C (Volantino a 5 razze)W (Attacco laterale destro/sinistro)170 ~ 470
1 12 giorni 20A (Volantino in plastica sfalsato)L (Attacco laterale a sinistra)170 ~ 470
1 12 giorni 20A (Volantino in plastica sfalsato)R (Attacco laterale a destra)170 ~ 470
1 12 giorni 20A (Volantino in plastica sfalsato)W (Attacco laterale destro/sinistro)170 ~ 470
1 12 giorni 20B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile)L (Attacco laterale a sinistra)170 ~ 470
1 12 giorni 20B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile)R (Attacco laterale a destra)170 ~ 470
1 12 giorni 20B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile)W (Attacco laterale destro/sinistro)170 ~ 470
1 12 giorni 20C (Volantino a 5 razze)L (Attacco laterale a sinistra)170 ~ 470
1 12 giorni 20C (Volantino a 5 razze)R (Attacco laterale a destra)170 ~ 470
1 12 giorni 20C (Volantino a 5 razze)W (Attacco laterale destro/sinistro)170 ~ 470

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Unità ad azionamento manuale/Tavola fissa:Immagine relativa

Informazioni di base

Capacità di carico (Gamma)(N) 50.1–100 Metodo di avanzamento Maniglie Dimensione tavola (Lunghezza) L(mm) 100
Misura tavola (Larghezza) W(mm) 150 Materiale tavola EN AW-6063 Equiv. Trattamento superficie tavola Anodizzato trasparente

Prodotti complementari

Supporto tecnico